BAIES ÉLECTRONIQUES VARISTAR CP IP 20


Baies serveur prédéfinies
Concepts éprouvés et disponibles rapidement

Flexibilité de fixation maximale :
Géométrie du profil unique pour l’intégration des accessoires

Gestion exceptionnelle du câblage :
N’entrave pas la circulation de l’air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties

Utilisation de l’espace :
Les dimensions de la baie doivent répondre à vos besoins, c’est pourquoi vous pouvez les configurer selon vos exigences

Stabilité :
Faites confiance à la charge statique testée de 1 600 kg et à la charge dynamique de 1 000 kg avec roulettes pivotantes intégrées

Contrôle d’accès :
Design mécanique avec système de serrure pour une sécurité d’accès totale

Gestion de l’alimentation :
Distribution et gestion d’alimentation fiables intégrées

Réduisez votre délai de mise en œuvre :
Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique


Concepts éprouvés et disponibles rapidement

Géométrie du profil unique pour l’intégration des accessoires

N’entrave pas la circulation de l’air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties

Les dimensions de la baie doivent répondre à vos besoins, c’est pourquoi vous pouvez les configurer selon vos exigences

Faites confiance à la charge statique testée de 1 600 kg et à la charge dynamique de 1 000 kg avec roulettes pivotantes intégrées

Design mécanique avec système de serrure pour une sécurité d’accès totale

Distribution et gestion d’alimentation fiables intégrées

Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT
Venez voir de plus près pour vous faire votre propre opinion à propos de la nouvelle génération de baies nVent SCHROFF Varistar CP. Grâce à des modifications techniques, la charge statique admissible a été testée à 1 600 kg et des options de roulettes pivotantes intégrées ont été ajoutées pour assurer la résistance à une charge dynamique de 1 000 kg. De nouveaux accessoires supplémentaires offrant une fonctionnalité et une flexibilité accrues ont également été développés. La nouvelle génération de plateforme est parfaitement compatible avec la gamme existante.
Vous aurez également la possibilité d’effectuer une visite guidée de la production, où vous pourrez voir quels processus nous permettent de livrer cette grande qualité à des prix imbattables.
Produits
GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS
Des baies électroniques jusqu’aux petits tiroirs, nVent SCHROFF vous fournit l’infrastructure adaptée à vos installations de test. Obtenez tous les produits dont vous avez besoin pour protéger vos équipements électroniques auprès d’un seul fournisseur. La conception modulaire permet à nos produits de s’adapter rapidement et facilement à votre application.
Baie serveur | Baie serveur roulant | Baie serveur accouplable | Baie de câblage | |
---|---|---|---|---|
Positionnement autonome ou accouplable lorsque la protection de l’accès est essentielle. | Positionnement autonome ou accouplable. Les roulettes pivotantes intégrées garantissent un transport facile, même pour les baies déjà intégrées. | Prévue pour une installation côte à côte destinée à former une rangée de baies informatiques. Pour une installation confinée facile incluant des bandeaux prenant en charge différents types de câblage. | Les baies peuvent être positionnées côte à côte ou de manière autonome. Les accessoires intégrés prennent en charge le câblage structuré sur trois axes. La baie peut être facilement positionnée à côté des baies serveur et intégrée dans un système de confinement. | |
Capacité de charge statique jusqu’à 1 600 kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Roulettes pivotantes intégrées (capacité de charge dynamique 1 000 kg) | ![]() |
|||
Installation de la baie | Flancs en 2 parties pour un montage rapide | Flancs vissés | Prête pour une installation côte à côte (sans flancs) | Flancs en 2 parties pour un montage rapide |
Espace de 740 mm entre l’avant et l’arrière du profil support 19”, réglable en profondeur au pas de 25 mm avec les bandeaux | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Larges zones de passage de câbles par le dessus ou le dessous. Prévues pour un câblage de l’avant vers l’arrière | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Porte avant simple, double porte arrière, verrouillage 3 points avec une ouverture à 180° et perforée (80 %) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accessoires | Options de gestion du câblage intégrées. Gestion du câblage vertical et horizontal | |||
Entièrement compatible avec le système de confinement d’allée, le RackChiller In Row ou le Refroidisseur porte arrière RackChiller | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hauteur 42/47 U Largeur 600/800 mm Profondeur 1 200 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VARISTAR CP Compilation
Bâti | Flanc | Cadre enjoliveur 19” | Portes avec verrouillage 1 point IP 20 | Portes avec verrouillage 3 points IP 20 | Verrouillage MLR | Cylindres DIN | Panneau arrière | Toit | Roulettes | Pieds réglables | Socle fixe | Montants | Plaque de montage | Glissières fixes | Étagères fixes | Étagère 19” fixe | Gestion du câblage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâti statique | Bâti mobile | Kit mise à la masse pour baie 4 mm² |
Kit d'accouplement IP20 |
Kit d’accouplement IP55 |
Kit d’accouplement CEM |
Kit IP 20 | Vis IP 20 | Avec loquet coulissant et serrure de porte 1333 | Kit de sécurisation | Flanc en 2 parties avec loquet coulissant et serrure de porte 1333 | Flanc en 2 parties | Kit de sécurisation | Cadre enjoliveur | Equerre d'adaptation | Porte vitrée avec poignée et verrouillage 1 point 1333 | Porte acier avec poignée et verrouillage 1 point 1333 | Porte perforée avec poignée et verrouillage 1 point 1333 | Porte vitrée avec verrouillage 3 points 1333 | Porte acier perforées avec verrouillage 3 points 1333 | Porte acier avec verrouillage 3 points 1333 | Double porte acier avec verrouillage 3 points 1333 | Double porte perforée avec verrouillage 3 points 1333 | Poignée pour demi-cylindre profilé DIN (sans cylindre) | Cylindre de sûreté DIN 1333 | Cylindre de sûreté DIN 2233 | Cylindre de sûreté avec bouton poussoir | Poignée Varistar avec serrure à code | MLR1000 | MLR3000 HID |
MLR3000 Mifare |
MLR5000 HID |
MLR5000 Mifare |
Alimentation pour MLR | Badges (125 kHz) | Cartes autonomes | Passerelle pour MLR | Lecteur de bureau pour MLR | Logiciel de gestion Administration Suite MLR | Bloc batterie pour MLR | Cylindre de sûreté DIN 1233 | Cylindre de sûreté DIN 2233 | Cylindre de sûreté DIN carré 8 mm | Cylindre de sûreté DIN triangle 6,5 mm (CNOMO) | IP 20 | Dispositif de sécurité interne | Toit encastré brut IP 20 | Kit de sécurisation | Anneau de levage pour toits encastrés | Toit avec zones prédécoupées (découpes latérales uniquement pour L 800) |
Toit avec nombre de découpes réduit (découpes latérales uniquement pour L 800) | Kit joint balai | Module de ventilation | Câble en Y | Thermostat | Régulateur de vitesse pour ventilateur CEI | Tôle de protection perforée | Protège-arête | Ventilateur AC supplémentaire pour toit | Thermostat pour toit de ventilation | Avec pieds ajustables 400 kg/bâti | Roulette 900 kg/bâti | Charge statique admissible 1 600 kg par baie | Avec ouïes d'aération à l’avant et à l’arrière (cadre et pieds 100 mm intégrés) | Avec ouïes d'aération à l’avant et à l’arrière (cadre et pieds 200 mm intégrés) | Bandeaux latéraux pour socle 100 mm | Bandeaux latéraux pour socle 200 mm | Protection anti-basculement 100 mm | Protection anti-basculement 200 mm | Protection anti-basculement pour fixation au sol | Kit de montage 19” M6 (rondelle Pozi et PA6) | Kit de montage 19” M6 (rondelle Torx 30 et de mise à la masse) | Montants 19” avec repérage en U et compatibles avec les peignes guide-câbles | Montants 19” électroniques | Montants 19” électroniques Aluzink | Bandeaux de repérage en U pour montants 19” | Montants ETSI | Traverse charge lourde 19” ou 23” | Équerre de réduction (jusqu’à 19”) | Traverses latérales | Rail DIN | Obturateur L 600 | Obturateur L 800 | Obturateur L 800 découpes 2 U | Kit de joint balai pour découpes 2 U (2 découpes) | Obturateur L 800 | Gestion de câbles verticale | Peigne guide-câbles | 75 mm en retrait | 145 mm en retrait | Cloison de séparation | Hauteur totale | Hauteur 1 200 mm | Équerre de renfort | Serrure | Bandeau de cadre pivotant symétrique | Bandeau de cadre pivotant asymétrique | Arrêt de cadre pivotant 120° | Arrêt de cadre pivotant 160° | 25 kg | 100 kg | Glissière universelle, 15 kg | Étagère fixe, 1 U, 75 kg | Étagère fixe, 1 U, 75 kg raccourcie 100 mm |
Étagère télescopique avec glissières, 70 kg | Étagère télescopique avec glissières, 70 kg, raccourcie 100 mm | Équerre de fixation | Verrou | Kit de mise à la masse | Étagère 19” fixe, 1 U, 75 kg | Étagère 19” fixe, 1 U, 75 kg raccourcie 100 mm | Étagère 19” réglable en profondeur, 2 U, 15 kg | Kit de mise à la masse | Étagère télescopique 19”, 70 kg, 2 U, avec glissières | Verrou | Kit de mise à la masse | Collier serre-câbles | Bande auto-agrippante | Face avant 19” Passe-câbles | Chemin de câbles horizontal 1 U | Chemin de câbles horizontal 2 U | Face avant 19” pour anneaux guide-câbles | Anneau guide-câbles double en acier P 80 mm | Anneau guide-câbles double en acier P 115mm | Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier P 80 mm | Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier P 115 mm | Anneau guide-câbles en acier P 110 mm | Anneau guide-câbles en plastique P 55 mm | Anneau guide-câbles en plastique P 100 mm | Traverse porte-câbles pour profondeur de baie | Rail DIN | Support porte-câbles pour rail DIN | Écrou-coulisseau pour rail DIN | Bride serre-câbles | Chemin de câbles | Chemin de câbles | Support de câbles en fil d’acier | Tiroir pour surlongueurs de câble | Traverse porte-câbles pour largeur de baie | Rail DIN pour largeur de baie | Anneau guide-câbles en plastique 100x100 | Anneau guide-câbles en plastique 90x40 pour baie de largeur 600 | Anneau guide-câbles en acier 100x100 | Anneau guide-câbles en acier 100x180 | Support de câble fibre optique pour montants de baie DNS | Support de câble fibre optique pour montants de baie électronique | Kit de fixation de PDU | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Logiciel informatique | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
avec 2 modules de ventilation, 1xY, avec 3 modules de ventilation, 2xY sont nécessaires | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
Hauteur en U |
Hauteur en mm |
Largeur en mm |
Profondeur en mm |
Restons en contact
Notre adresse
nVent SCHROFF SAS
Z.I., 4 rue des Marais
67660 Betschdorf, France