Baies Varistar CP On-Board pour applications ferroviaires

Protection totale:

CEM (EN 61000-5-7 et IEC 61587-3), protection IP 55 (IEC 60529) & sécurité incendie (EN45545)

Contrôle d’accès:

Conception mécanique combinée à un système de verrouillage pour une sécurité d’accès complète

Modulaire:

Aisément modifiable pour répondre aux exigences de nombreuses applications et réfléter une identité visuelle propre.

Railway certified welding:

Soudure certifiée EN 15085-2

Réduisez votre temps d’installation:

Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique

Flexibilité de fixation maximale:

Géométrie du profil unique pour l’intégration des accessoires

Utilisation de l’espace:

Les dimensions de la baie doivent répondre à vos besoins, c’est pourquoi vous pouvez la configurer selon vos exigences

MeDium =768px
LarGe =992px
Protection totale:
CEM (EN 61000-5-7 et IEC 61587-3), protection IP 55 (IEC 60529) & sécurité incendie (EN45545)
 
Contrôle d’accès:
Conception mécanique combinée à un système de verrouillage pour une sécurité d’accès complète
 
Modulaire:
Aisément modifiable pour répondre aux exigences de nombreuses applications et réfléter une identité visuelle propre.
 
Certification soudure ferroviaire:
Soudure certifiée EN 15085-2
 
Réduisez votre temps d’installation:
Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique
 
Flexibilité de fixation maximale:
Géométrie du profil unique pour l’intégration des accessoires
 
Utilisation de l’espace:
Les dimensions de la baie doivent répondre à vos besoins, c’est pourquoi vous pouvez la configurer selon vos exigences

CERTIFICATION FERROVIAIRE - BÂTI ACIER SOUDÉ - BAIE ON-BOARD

 
 

Gamme complémentaire de solutions embarquées nVent SCHROFF

EuropacPRO | Bac à cartes 19”

Parcourir les produits

EuropacPRO | Bac à cartes (SNCF) 19"

Parcourir les produits

Rack embarqué

Parcourir les produits

Rack embarqué (cadre)

Parcourir les produits
 

Système CompactPCI haute vitesse

Parcourir les produits

IP-Pro Alu CEM | Coffret IP65

Parcourir les produits
 

NOUS CONTACTER

Notre adresse

Schroff SAS
Z.I., 4 rue du Marais
67660 Betschdorf, France

Nous contacter

+33.3.88.90.64.90

[email protected]