Précédent Suivant

BAIES ÉLECTRONIQUES VARISTAR CP IP 20

Protection totale:

CEM (EN 61000-5-7 et IEC 61587-3), protection IP 55 (IEC 60529) & sécurité incendie (EN45545)

Contrôle d’accès

Conception mécanique combinée à un système de verrouillage pour une sécurité d’accès complète

Gestion exceptionnelle du câblage

N’entrave pas la circulation de l’air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties

Modulaire

Aisément modifiable pour répondre aux exigences de nombreuses applications et réfléter une identité visuelle propre.

Stabilité:

Faites confiance à la charge statique testée de 1 600 kg et à la charge dynamique de 1 000 kg avec roulettes intégrées

Réduisez votre temps d’installation

Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique

Gestion de l’alimentation

Distribution et gestion fiables de l’alimentation

Flexibilité de fixation maximale

Géométrie du profil unique pour l’intégration des accessoires

Moyen= 768 px
Large= 992 px
 
Protection totale:
CEM (EN 61000-5-7 et IEC 61587-3), protection IP 55 (IEC 60529) & sécurité incendie (EN45545)
 
Contrôle d’accès:
Conception mécanique combinée à un système de verrouillage pour une sécurité d’accès complète
 
Gestion exceptionnelle du câblage:
N’entrave pas la circulation de l’air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties
 
Modulaire:
Aisément modifiable pour répondre aux exigences de nombreuses applications et réfléter une identité visuelle propre.
 
Stabilité:
Faites confiance à la charge statique testée de 1 600 kg et à la charge dynamique de 1 000 kg avec roulettes intégrées
 
Réduisez votre temps d’installation:
Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique
 
Gestion de l’alimentation:
Distribution et gestion fiables de l’alimentation
 
Flexibilité de fixation maximalex:
Géométrie du profil unique pour l’intégration des accessoires

Produits

Une solution aussi multiple que vos exigences

  • VARISTAR CP offre, au sein d’une plate-forme unique, les meilleures fonctionnalités et une adaptabilité sans limites, le tout à un coût compétitif
  • Modulable à l’infini, extrêmement efficace et incroyablement universelle

  • Grand nombre de produits standard disponibles pour configurer la baie avec
  • Vaste choix d’accessoires (la plupart également utilisés pour Varistar)
  • Configurateur en ligne (lancement prévu en décembre 2021)

  • Encore plus robuste
  • Souplesse et facilité de montage
  • Design épuré
  • Conformité UL 2416 en plus de toutes les autres conformités
Offre de produits modulaire et configurable

Large gamme de dimensions de baies standard, permettant une configuration et des modifications spécifiques client faciles et rapides, afin de réduire le délai de livraison.

Largeurs
  • 600 mm / 23,6”
  • 800 mm / 31,5”
Profondeurs
  • 600 mm / 23,6”
  • 800 mm / 31,5”
  • 900 mm / 35,4”
  • 1 000 mm / 39,4”
  • 1 100 mm / 43,3”
  • 1 200 mm / 47,2”
Hauteurs
  • 24 U (1 200 mm / 47,2”)
  • 29 U (1 400 mm / 55,1”)
  • 33 U (1 600 mm / 63”)
  • 38 U (1 800 mm / 70,8”)
  • 42 U (2 000 mm / 78,7”)
  • 47 U (2 200 mm / 86,6”)
  • 52 U (2 450 mm / 96,46”)
Couleurs standard
  • 21 couleurs standard, dont RAL7021 et RAL7035, disponibles dans le portefeuille SCHROFF
  • RAL7021 - Gris noir - Disponible sur le site
  • RAL7035 - Gris clair - Disponible sur demande, sans surcoût
Charges
  • Statique (plan 19”) 1 600 kg
  • Dynamique 1 000 kg

Offre de produits modulaire et configurable

Varistar CP – Baies préconfigurées standard

U 38 38 42 42 38 38 42 42 42 42 42 42 42
Hauteur 1800 1800 2000 2000 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Largeur 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Profondeur 600 800 600 800 600 800 600 800 600 600 800 800 800
Couleur RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021
Référence 10630-033 10630-034 10630-035 10630-036 10630-037 10630-038 10630-039 10630-040 10630-041 10630-042 10630-043 10630-044 10630-045
Description VaristarCP DECO VaristarCP IP20 VaristarCP IP55 VaristarCP EMC
 
Varistar CP propose des baies standard qui peuvent être modifiées et configurées pour répondre aux exigences spécifiques d'un projet

Des flancs et un panneau arrière simple à monter et des vis spéciales avec embout, font de Varistar CP la baie la plus facile à assembler et à monter d'une seule main

Les armoires Varistar CP IP20 sont dotées d'un système efficace et d'un large éventail d'options de câblage

Face avant 19″ passe-câbles
Chemin de câbles horizontal 1U / 2U
Face avant 19″ pour anneaux guide-câbles
Anneaux guide-câbles simples / doubles en acier
Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier 80 mm D / 115 mm D
 
Anneau guide-câbles en matière plastique 55 mm D / 100 mm D
Support de câble fibre optique pour montants de baie DNS / électronique
Colliers serre-câbles / Bande autoagrippante / Bride serre-câbles
Anneaux guide-câbles en plastique / acier
Rail DIN
 
Support porte-câbles pour rail DIN
Écrou-coulisseau pour rail DIN
Rail DIN pour largeur de baie
Chemin de câbles 250 mm
Support pour surlongueur de câbles
 

  • Varistar CP dispose d’une porte recouvrant l’intégralité de la hauteur de la baie pour une ouverture facilité
  • Varistar CP est toujours proposé avec des pieds réglables afin de compenser la hauteur de la porte

3 charnières (Varistar CP IP 20) au lieu de 2 (Varistar IP 20) pour les baies >= 38 U

  • La charnière supérieure et la charnière inférieure ont été respectivement décalées vers le haut et le bas
  • Les baies de 25 U à 33 U resteront équipées de 2 charnières

Les portes Varistar CP CEM de grandes dimensions sont dotées de points de verrouillage et de charnières supplémentaires

Verrouillage 4 points et 4 charnières pour :

  • 1600H / 38U
  • 1800H / 42U
  • 2000H / 47U


Les portes Varistar CP IP55 ne présentent aucune différence visible par rapport à Varistar, à l'exception de la position des charnières

La nouvelle plate-forme d'armoire améliorée Varistar CP est compatible uniquement avec les pièces Varistar CP. Les anciennes armoires Varistar ne peuvent pas être montées sur la plate-forme Varistar CP.

Les portes Varistar CP CEM de grandes dimensions sont dotées de points de verrouillage et de charnières supplémentaires

Verrouillage 5 points et 5 charnières pour :

  • 2200H / 52U


Les portes Varistar CP IP55 ne présentent aucune différence visible par rapport à Varistar, à l'exception de la position des charnières

La nouvelle plate-forme d'armoire améliorée Varistar CP est compatible uniquement avec les pièces Varistar CP. Les anciennes armoires Varistar ne peuvent pas être montées sur la plate-forme Varistar CP.

Multiple locking options available for Varistar CP IP55 and EMC handles

  • Les poignées IP55 et CEM peuvent désormais accueillir des serrures KABA et ASSA, ce qui n'était pas possible dans l'ancien assortiment Varistar.
  • Extérieurement, les poignées sont identiques
  • Poignée avec bouton-verrou 1333 sur la porte avant et arrière, en standard
  • Clé 1333 avec logo Schroff
 

VARISTAR CP Compilation

        Bâti Flanc Cadre enjoliveur 19” Portes avec verrouillage 1 point IP 20 Portes avec verrouillage 3 points IP 20 Verrouillage MLR With Mounting plate IP20 IP55 Doors EMC Doors Panneau arrière Toit Roulettes Base panel Pieds réglables Socle fixe Montants Plaque de montage Glissières fixes Étagères fixes Étagère 19” fixe Gestion du câblage Barres de mise à la terre Packaging
        Bâti statique Bâti mobile Kit mise à la masse
pour baie
4 mm²
Kit de mise à la masse pour baie, 10 mm² (tresse plate) Kit de mise à la masse pour baie, 4 mm² (tresse ronde) Kit
d'accouplement
IP20
Kit
d’accouplement
IP55/CEM
Enjoliveur de toit pour baie accouplées Bandeau d'accouplement de toit IP55/CEM Kit IP 20 Kit de joint IP55 EN 45545 Kit de joint CEM EN 45545 Vis IP 20 A visser IP55 A visser CEM Avec loquet coulissant et serrure de porte 1333 Kit de sécurisation Flanc en 2 parties avec loquet coulissant et serrure de porte 1333 Flanc en 2 parties Cadre enjoliveur Equerre d'adaptation Porte vitrée avec verrouillage 1 point 1333 Porte acier avec verrouillage 1 point 1333 Porte perforée avec verrouillage 1 point 1333 Porte vitrée avec poignée et verrouillage 1 point 1333 Porte acier avec poignée et verrouillage 1 point 1333 Porte perforée avec poignée et verrouillage 1 point 1333 Porte vitrée avec verrouillage 3 points 1333 Porte acier perforées avec verrouillage 3 points 1333 Porte acier avec verrouillage 3 points 1333 Double porte acier avec verrouillage 3 points 1333 Double porte perforée avec verrouillage 3 points 1333 Poignée avec cylindre rond 1333 Poignée pour demi-cylindre profilé DIN (sans cylindre) Cylindre de sûreté DIN 1333 Cylindre de sûreté DIN 2233 Poignée Varistar avec serrure à code MLR1000 MLR3000
HID
MLR3000
Mifare
MLR5000
HID
MLR5000
Mifare
Alimentation pour MLR Badges (125 kHz) Cartes autonomes Passerelle pour MLR Lecteur de bureau pour MLR Logiciel de gestion Administration Suite MLR Bloc batterie pour MLR Plaque de raccordement + porte acier réduite, verrouillage 3 points Plaque de raccordement + porte vitrée réduite, verrouillage 3 points Plaque de raccordement avec joint balai + porte acier, verrouillage 3 points Porte acier IP55, verrouillage multipoints, cylindre DIN, poignée avec bouton poussoir Porte vitrée avec verrouillage multipoints, cylindre DIN, poignée avec bouton poussoir Plaque de raccordement + porte acier réduite, verrouillage multipoints Porte acier CEM, verrouillage 4 points, cylindre DIN, poignée avec bouton poussoir Porte acier perforée CEM, verrouillage 4 points, cylindre DIN, poignée avec bouton poussoir Plaque de raccordement + porte acier réduite CEM, verrouillage 5 points Cylindre de sûreté DIN 1233 Cylindre de sûreté DIN 2233 Cylindre de sûreté DIN carré 8 mm Cylindre de sûreté DIN triangle 6,5 mm (CNOMO) IP 20 panneau arrière IP20 + plaque de raccordement avec joint balai Dispositif de sécurité interne IP 55 Plaque de raccordement inférieure + porte acier réduite IP20-IP55 Plaque de raccordement supérieure + porte acier réduite IP20-IP55 Panneau arrière CEM Plaque de raccordement inférieure + porte acier réduite CEM Toit encastré brut IP 20 Toit plein IP55 Toit plein CEM Toit perforé Kit de sécurisation Anneau de levage pour toits encastrés Toit avec zones prédécoupées
(découpes latérales uniquement pour L 800)
Toit avec nombre de découpes réduit (découpes latérales uniquement pour L 800) Kit joint balai Module de ventilation Câble en Y Câble secteur, SCHUKO/UTE vers CEI C13 Câble secteur, CEI C14 vers C13 Câble secteur, BS vers CEI C13 Régulateur de vitesse pour ventilateur CEI Tôle de protection perforée Protège-arête Toit surélevé Tôle de ventilation pour 6 ventilateurs (3 ventilateurs, 230V sont inclus) Tôle de ventilation avec 6 ventilateurs ECO (ECO = Énergie efficace, 24V ventilateurs) Tôle de ventilation CEM pour 6 ventilateurs (3 ventilateurs, 230V sont inclus) Tôle de ventilation CEM avec 6 ventilateurs ECO (ECO = Énergie efficace, 24V ventilateurs) Anneaux de levage pour toit de ventilation ou toit surélevé Ventilateur AC supplémentaire pour toit Fan for top cover, Spare part (Energy Efficient, 24V) Tôle plancher modulaire Tôle plancher modulaire - bâti mobile Kit IP55 Joint balai Filtre à air Cache Obturateur avec entrée de câbles IP55 Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral, mobile Tôle plancher IP55 monobloc Tôle plancher IP55 avec passage de câbles Tôle plancher CEM monobloc Tôle plancher CEM avec passage de câbles Tôle plancher CEM perforée avec entrée de câbles Avec pieds ajustables 400 kg/bâti Roulette 900 kg/bâti Roulette ø125mm avec revêtement en caoutchouc Charge statique admissible 1 600 kg par baie Avec ouïes d'aération à l’avant et à l’arrière (cadre et pieds 100 mm intégrés) Avec ouïes d'aération à l’avant et à l’arrière (cadre et pieds 200 mm intégrés) Bandeaux latéraux pour socle 100 mm Bandeaux latéraux pour socle 200 mm Protection anti-basculement 100 mm Protection anti-basculement 200 mm Protection anti-basculement pour fixation au sol Kit de montage 19” M6 (rondelle Pozi et PA6) Kit de montage 19” M6 (rondelle Torx 30 et de mise à la masse) Montants 19” avec repérage en U et compatibles avec les peignes guide-câbles Montants 19” électroniques Montants 19” électroniques Aluzink Bandeaux de repérage en U pour montants 19” Montants ETSI Traverse charge lourde 19” ou 23” Équerre de réduction (jusqu’à 19”) Traverses latérales Rail DIN Obturateur L 600 Obturateur L 800 Obturateur L 800 découpes 2 U Kit de joint balai pour découpes 2 U (2 découpes) Obturateur L 800 Gestion de câbles verticale Peigne guide-câbles 75 mm en retrait 145 mm en retrait Cloison de séparation Hauteur totale Hauteur 1 200 mm Équerre de renfort Cadre pivotant 120° Cadre pivotant 160° Serrure Bandeau de cadre pivotant symétrique Bandeau de cadre pivotant asymétrique Arrêt de cadre pivotant 120° Arrêt de cadre pivotant 160° 25 kg 100 kg Glissière universelle, 15 kg Étagère fixe, 1 U, 75 kg Étagère fixe, 1 U, 75 kg
raccourcie 100 mm
Étagère télescopique avec glissières, 70 kg Étagère télescopique avec glissières, 70 kg, raccourcie 100 mm Équerre de fixation Verrou Kit de mise à la masse Étagère 19” fixe, 1 U, 75 kg Étagère 19” fixe, 1 U, 75 kg raccourcie 100 mm Étagère 19” réglable en profondeur, 2 U, 15 kg Kit de mise à la masse Étagère télescopique 19”, 70 kg, 2 U, avec glissières Verrou Kit de mise à la masse Collier serre-câbles Bande auto-agrippante Face avant 19” Passe-câbles Chemin de câbles horizontal 1 U Chemin de câbles horizontal 2 U Face avant 19” pour anneaux guide-câbles Anneau guide-câbles double en acier P 80 mm Anneau guide-câbles double en acier P 115mm Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier P 80 mm Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier P 115 mm Anneau guide-câbles en acier P 110 mm Anneau guide-câbles en plastique P 55 mm Anneau guide-câbles en plastique P 100 mm Traverse porte-câbles pour profondeur de baie Rail DIN Support porte-câbles pour rail DIN Écrou-coulisseau pour rail DIN Bride serre-câbles Horizontal gasket (under the cabinet) cable panel 250mm Cable panel 150mm cable ladder depth cable tray Chemin de câbles Chemin de câbles Support de câbles en fil d’acier Tiroir pour surlongueurs de câble Rail DIN pour largeur de baie Anneau guide-câbles en plastique 100x100 Anneau guide-câbles en plastique 90x40 pour baie de largeur 600 Anneau guide-câbles en acier 100x100 Anneau guide-câbles en acier 100x180 Support de câble fibre optique pour montants de baie DNS Support de câble fibre optique pour montants de baie électronique Kit de fixation de PDU GND / Earthing bars- copper flat strip Flat earthing bar with pre-mounted screws Basic packaging Option 1 : PE bag + surrounding cardboard Option 1 : PE bag + surrounding cardboard
        Logiciel informatique avec 2 modules de ventilation, 1xY, avec 3 modules de ventilation, 2xY sont nécessaires  
      Loading 1600Kg 1000Kg                                                                                                                                                                                                                       400Kg 900Kg 400Kg 1600Kg             1600Kg               1600Kg 200Kg per Kit                                             25Kg 25Kg 100Kg 100Kg 15Kg 15Kg 75Kg 75Kg 70Kg 70Kg       75Kg 75Kg 15Kg   70Kg                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                              1 1 ø60 ø64 ø125                               19" or 23"                                                                                           1U 2U 1U 2U 1U                                                                                            
      Quantity 1 1 10 Wires 10 Wires 10 Wires 4 Units 6 Units 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 50 50 4 2 2 4 2 4 4 2 2 1Kit 1Kit 1Kit 2 1Kit 1Kit 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 2 10 2 10 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25   2 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5   2   10 10 1 2   2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  
      Material     Kit Kit Kit Kit Kit St 1mm St 1mm Kit Kit Kit St 1mm St 1,5mm St 1mm St 1mm Kit St 1mm St 1mm St AlZn 2,0mm Sekurit Glas 6mm St 1,5 mm St 1,5 mm Sekurit Glas 6mm St 1,5 mm St 1,5 mm Sekurit Glas 6mm St 1,5mm 3 hinges St 1mm St 1,5mm St 1,5mm                                   St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm 1,5mm Kit Kit Kit Kit St 1,0mm St 1,5mm Kit St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm AlZn 1,5mm SST 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm Kit   St 1,5mm St 1,5mm AlZn 1,5mm AlZn 1,5mm Kit       Kit AlZn 1,5mm Kit St 1,5 mm St 1,5 mm St 1,5 mm St 1,5 mm St 1,5 mm       St 1,5 mm St 1,5 mm               St 1,5 mm St 1,5 mm AlZn 1,5mm AlZn 1,5mm AlZn 1,5mm PA/St PA/St PA/St PA/St                               AlZn 1,5mm AlZn 1,5mm AlZn 1,5mm                     Zn 3mm Zn 3mm Kit St St Kit St St Kit Kit St 1,5mm St 1,5mm St 2,5mm St 2,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm Kit Kit Kit St 1,5mm St 1,5mm St 1,5mm Kit St 1,5mm   Kit     St St St St St St St rubber rubber St St St St, 1,5mm Aluzink 1,5mm       St, 1mm St, 1mm St, 1mm round St St, 1mm       plastic, PA6 plastic, PA6     plastic plastic   Copper Copper Copper Copper Copper Copper Copper Copper Copper Copper Copper                
Hauteur
en U
Hauteur
en mm
Largeur
en mm
Profondeur
en mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Nous contacter

Notre adresse

Schroff SAS
Z.I., 4 rue du Marais 67660 Betschdorf
France

Nous contacter

+33.3.88.90.64.90

[email protected]