Baies électroniques Varistar CP durcies

Sismique
Test effectué avec succès selon Telcordia GR-63 Zone 4
Protection totale:
CEM (EN 61000-5-7 et IEC 61587-3), protection IP 55 (IEC 60529) & sécurité incendie (EN45545)
Contrôle d’accès
Conception mécanique combinée à un système de verrouillage pour une sécurité d’accès complète
Modulaire
Aisément modifiable pour répondre aux exigences de nombreuses applications et réfléter une identité visuelle propre.
Réduisez votre temps d’installation
Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique

Homologation MIL-STD USA:
Conformité aux normes MIL : MIL-STD-901D / MIL-DTL-901E Chocs & impacts, MIL-STD-167-1A Vibrations, MIL-STD-461G Compatibilité électromagnétique (CEM) et MIL-STD-810E Tenue à la corrosion.
Protection totale:
CEM (EN 61000-5-7 et IEC 61587-3), protection IP 55 (IEC 60529) & sécurité incendie (EN45545)
“MOTS” – Modified off-the-shelf:
Les baies peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences de l'application en utilisant des composants standard, sur étagère.
Refroidissement performant :
Solutions durcies de gestion thermique active et passive, telles que le refroidissement par conduction, par air, hybride et liquide.
Gestion exceptionnelle du câblage:
N’entrave pas la circulation de l’air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties


Test effectué avec succès selon Telcordia GR-63 Zone 4
CEM (EN 61000-5-7 et IEC 61587-3), protection IP 55 (IEC 60529) & sécurité incendie (EN45545)
Conception mécanique combinée à un système de verrouillage pour une sécurité d’accès complète
Aisément modifiable pour répondre aux exigences de nombreuses applications et réfléter une identité visuelle propre.
Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique
![]() |
Homologation MIL-STD USA : Conformité aux normes MIL : MIL-STD-901D / MIL-DTL-901E Chocs & impacts, MIL-STD-167-1A Vibrations, MIL-STD-461G Compatibilité électromagnétique (CEM) et MIL-STD-810E Tenue à la corrosion. |
CEM (EN 61000-5-7 et IEC 61587-3), protection IP 55 (IEC 60529) & sécurité incendie (EN45545)

Les baies peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences de l'application en utilisant des composants standard, sur étagère.
Solutions durcies de gestion thermique active et passive, telles que le refroidissement par conduction, par air, hybride et liquide.
N’entrave pas la circulation de l’air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties
Video
VARISTAR CP COMPILATION- SISMIQUE
| Bâti | Flanc | Seismic Doors - IP55 & EMC doors with seismic reinforcement kit | Seismic Heavy Load Doors | Toit | Roulettes | Base panel | Panel mounts | Plaque de montage | Swing frame | Glissières fixes | Étagères fixes | Étagère 19” fixe | Gestion du câblage | Earthing Bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâti sismique Lourde charge | Bâti sismique | Kit mise à la masse pour baie 4 mm² | Kit de mise à la masse pour baie, 10 mm² (tresse plate) | Kit de mise à la masse pour baie, 4 mm² (tresse ronde) | Kit d'accouplement IP20 | Kit d’accouplement IP55/CEM | Enjoliveur de toit pour baie accouplées | Bandeau d'accouplement de toit IP55/CEM | Kit IP 20 | Kit de joint IP55 EN 45545 | Kit de joint CEM EN 45545 | Vis IP 20 | Kit de sécurisation | A visser IP55 | A visser CEM | Steel door IP55with 3point locking DIN Profile Push | Glass door with 3point locking DIN Profile push | Mounting plate+ short door steel 5 pts | Steel door EMC with 4point locking Push | Perforated door EMC with 4point locking Push | Mounting plate+ short door steel 5 pts | Steel mounting plate 40mm recessed + short door steel locking Push | Reinforcement Door Kit for Seismic 250Kg | Perforated door IP20 Seismic with locking Push | Steel door IP55 Seismic with DIN Profile Push | Steel door EMC Seismic with locking Push | Perforated door EMC Seismic with locking Push | Door Stopper | DIN profile half cylinder 1233 | DIN profile half cylinder 2233 | DIN profile half cylinder Square 8mm | DIN profile half cylinder Triangle 6,5 mm (CNOMO) | IP20 | panneau arrière IP20 + plaque de raccordement avec joint balai | Dispositif de sécurité interne | IP55 | Plaque de raccordement inférieure + porte acier réduite IP20-IP55 | Plaque de raccordement supérieure + porte acier réduite IP20-IP55 | Panneau arrière CEM | Plaque de raccordement inférieure + porte acier réduite CEM | Toit encastré brut IP 20 | Toit plein IP55 | Toit plein CEM | Toit perforé HID | Kit de sécurisation Mifare | Anneau de levage pour toits encastrésHID | Toit avec zones prédécoupées Mifare | Toit avec nombre de découpes réduit (découpes latérales uniquement pour L 800) | Kit joint balai | Module de ventilation | Câble en Y | Câble secteur, SCHUKO/UTE vers CEI C13 | Câble secteur, CEI C14 vers C13 | Câble secteur, BS vers CEI C13 | Régulateur de vitesse pour ventilateur CEI | Tôle de protection perforée | Protège-arête | Toit surélevé | Toit de ventilation pour 6 ventilateurs | ECO Toit de ventilation pour 6 ventilateurs | Toit de ventilation CEM pour 6 ventilateurs |
ECO Toit de ventilation CEM pour 6 ventilateurs |
Anneaux de levage pour toit de ventilation ou toit surélevé | Ventilateur AC supplémentaire pour toit | ECO Ventilateur AC supplémentaire pour toit | Sismique tôle plancher modulaire | Kit IP55 | Joint balai | Filtre à air | Cache | Obturateur avec entrée de câbles IP55 | Tôle plancher IP55 Sismique monobloc | Tôle plancher CEM Sismique monobloc | Tôle plancher CEM Sismique avec passage de câbles | Tôle plancher CEM Sismique perforée avec entrée de câbles | Socle Varistar Sismique | Kit de montage 19” M6 (rondelle Pozi et PA6) | Kit de montage 19” M6 (rondelle Torx 30 et de mise à la masse) | Montants 19” avec repérage en U et compatibles avec les peignes guide-câbles | Montants 19” électroniques (découpes latérales uniquement pour L 800) | Montants 19” électroniques Aluzink | Bandeaux de repérage en U pour montants 19” | Montants ETSI | Traverse charge lourde 19” ou 23” | Barre transversale renforcée de 19" ou 23" pour cadre parasismique | Équerre de réduction (jusqu’à 19”) | Traversé de profondeur, Sismique | Rail DIN | Hauteur totale | Hauteur 1 200 mm | Équerre de renfort | Cadre pivotant 120° | Cadre pivotant 160° | Serrure | Bandeau de cadre pivotant symétrique | Bandeau de cadre pivotant asymétrique | Arrêt de cadre pivotant 120° | Arrêt de cadre pivotant 160° | 25 kg | 100 kg | Glissière universelle, 15 kg | Étagère fixe, 1 U, 75 kg | Étagère fixe, 1 U, 75 kg raccourcie 100 mm | Étagère télescopique avec glissières, 70 kg | Étagère télescopique avec glissières, 70 kg, raccourcie 100 mm | Équerre de fixation | Verrou | Kit de mise à la masse | Étagère 19” fixe, 1 U, 75 kg | Étagère 19” fixe, 1 U, 75 kg raccourcie 100 mm | Étagère 19” réglable en profondeur, 2 U, 15 kg | Kit de mise à la masse | Étagère télescopique 19”, 70 kg, 2 U, avec glissières | Verrou | Kit de mise à la masse | Collier serre-câbles | Bande auto-agrippante | Face avant 19” Passe-câbles | Chemin de câbles horizontal 1 U | Chemin de câbles horizontal 2 U | Face avant 19” pour anneaux guide-câbles | Anneau guide-câbles double en acier P 80 mm | Anneau guide-câbles double en acier P 115mm | Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier P 80 mm | Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier P 115 mm | Anneau guide-câbles en acier P 110 mm | Anneau guide-câbles en plastique P 55 mm | Anneau guide-câbles en plastique P 100 mm | Traverse porte-câbles pour profondeur de baie | Rail DIN | Support porte-câbles pour rail DIN | Écrou-coulisseau pour rail DIN | Bride serre-câbles | Horizontal gasket (under the cabinet) | cable panel 250mm | Cable panel 150 mm |
Cable ladder | Depth Cable Tray | Chemin de câbles | Support de câbles en fil d’acier | Rail DIN pour largeur de baie | Anneau guide-câbles en plastique 100x100 | Anneau guide-câbles en plastique 90x40 pour baie de largeur 600 | Anneau guide-câbles en acier 100x100 | Anneau guide-câbles en acier 100x180 | Support de câble fibre optique pour montants de baie DNS | Support de câble fibre optique pour montants de baie électronique | Kit de fixation de PDU | GND / Earthing bars- copper flat strip | Flat earthing bar with pre-mounted screws | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
when using 2 fan inserts 1xY when using 3 fan inserts 2xY are neccessary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Loading | 250 Kg | 500 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 200 Kg per Kit | 25 Kg | 25 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 75 Kg | 75 Kg | 70 Kg | 70 Kg | 75 Kg | 75 Kg | 15 Kg | 70 Kg | 400 Kg | 900 Kg | 400 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 200 Kg per Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ø60 | ø64 | ø125 | 19" or 23" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 1 | 1 | 10 Wires | 10 Wires | 10 Wires | 4 Units | 6 Units | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Material | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | St 1 mm | St 1 mm | Kit | Kit | Kit | St 1 mm | Kit | St 1,5 mm | St 1 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Kit | Kit | Kit | Kit | St 1,0 mm | St 1,5 mm | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | SST 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | Kit | Kit | Kit | AlZn 1,5 mm | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | Zn 3 mm | Zn 3 mm | Kit | St | St | Kit | St | St | Kit | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 2,5 mm | St 2,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Kit | Kit | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Kit | St 1,5 mm | Kit | St | St | St | St | St | St | St | Rubber | Rubber | St | St | St | St, 1,5 mm | Aluzink 1,5 mm | St, 1 mm | St, 1 mm | St, 1 mm | Round St | St, 1 mm | Plastic, PA6 | Plastic, PA6 | Plastic | Plastic | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height in U |
Height in mm |
Width in mm |
Depth in mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIENS UTILES
Nous contacter
Notre adresse
nVent SCHROFF SAS
Z.I., 4 rue du Marais 67660
Betschdorf France