Robuste Varistar CP-Elektronische Schränke

Seismic / Für extreme Einsatzbedingungen
Telcordia GR-63 Zone 4 erfolgreich getestet
Umfassender Rundumschutz:
EMC (EN 61000-5-7and IEC 61587) IP 55 protection (IEC 60529) & fire safety (EN45545)
Zugangskontrolle
100% Zugangssicherheit dank einem Mehrpunktschließsystem aus Schließsystem und spezieller mechanischer Konstruktion
Modularität
Einfach anzupassen um zahlreiche Applikationsanforderungen zu erfüllen und auch die individuelle Markenidentität widerzuspiegeln
Kurze Installations- und Montagezeit
Einfache und schnelle Montage des Zubehörs mit nur einem Werkzeug möglich (dank den einheitlichen TORX 30-Schrauben)

Für den U.S.A. MIL-STD zugelasen:
Getestet nach den MIL-Normen: MIL-STD-901D / MIL-DTL-901E (Shock & Vibr.) Stöße und Schläge, MIL-STD-167-1A Vibrationen, MIL-STD-461G Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) und MIL-STD-810E Korrosionsbeständigkeit.
Umfassender Rundumschutz:
EMV (EN 61000-5-7 und IEC 61587-3), Schutzart IP 55 (IEC 60529) & Brandschutz (EN45545)
"MOTS" Modifiziertes Standard-Design:
Die Gehäuse / Cabinets können unter Verwendung von Standardkomponenten an die jeweiligen Anwendungsanforderungen angepasst werden.
Verbesserte Kühlung:
Robuste (Widerstandsfähige) aktive und passive Wärmelösungen, einschließlich Konduktions-, Luft-, Hybrid- und Flüssigkeitskühlung, sind möglich (verfügbar)
Kabelmanagement für Profis:
Vermeidung von Zugbelastung, Abknicken und Quetschen der Datenverkabelung


Telcordia GR-63 Zone 4 erfolgreich getestet
EMV (EN 61000-5-7 und IEC 61587-3), Schutzart IP 55 (IEC 60529) & Brandschutz (EN45545)
100% Zugangssicherheit dank einem Mehrpunktschließsystem aus Schließsystem und spezieller mechanischer Konstruktion
Einfach anzupassen um zahlreiche Applikationsanforderungen zu erfüllen und auch die individuelle Markenidentität widerzuspiegeln
Einfache und schnelle Montage des Zubehörs mit nur einem Werkzeug möglich (dank den einheitlichen TORX 30-Schrauben)
![]() |
Für den U.S.A. MIL-STD zugelasen: Getestet nach den MIL-Normen: MIL-STD-901D / MIL-DTL-901E (Shock & Vibr.) Stöße und Schläge, MIL-STD-167-1A Vibrationen, MIL-STD-461G Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) und MIL-STD-810E Korrosionsbeständigkeit. |
EMV (EN 61000-5-7 und IEC 61587-3), Schutzart IP 55 (IEC 60529) & Brandschutz (EN45545)

Die Gehäuse / Cabinets können unter Verwendung von Standardkomponenten an die jeweiligen Anwendungsanforderungen angepasst werden.
Robuste (Widerstandsfähige) aktive und passive Wärmelösungen, einschließlich Konduktions-, Luft-, Hybrid- und Flüssigkeitskühlung, sind möglich (verfügbar)
Vermeidung von Zugbelastung, Abknicken und Quetschen der Datenverkabelung
Video
Zone 4
ZUSAMMENSTELLUNG FÜR VARISTAR CP - SEISMIC
| Frame | Seitenwand | Seismic Doors - IP55 & EMC doors with seismic reinforcement kit | Seismic Heavy Load Doors | Rückwand | Dach | Base panel | Panel mounts | Montageplatte | Swing frame | Gleitschienen | Fachböden stationär | 19-Zoll-Fachboden stationär | Kabelmanagement | Earthing Bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestell, Seismic | Gestell, Seismic | Erdungssatz für Schrank 4 mm² | Erdungssatz für Schränke, 10 mm² (Flachband-kabel) | Erdungssatz für Schränke, 4 mm² (Erdungs-kabel)² | Anreihbarer Montagesatz IP20 | Anreihbarer Montagesatz IP55/EMV | Dachblende für Anreih- schränke | Dachblende für Anreih- schränke IP55/EMC | IP20-Bausatz | IP55 gasketing kit EN45545 | EMC gasketing kit EN45545 | Geschraubt IP20 | Unterne Sicherheitsein-richtung (only for IP20) | Befestigungs-schrauben für IP55 | Befestigungs-schrauben für EMV | Steel door IP55with 3point locking DIN Profile Push | Glass door with 3point locking DIN Profile push | Mounting plate+ short door steel 5 pts | Steel door EMC with 4point locking Push | Perforated door EMC with 4point locking Push | Mounting plate+ short door steel 5 pts | Steel mounting plate 40mm recessed + short door steel locking Push | Reinforcement Door Kit for Seismic 250Kg | Perforated door IP20 Seismic with locking Push | Steel door IP55 Seismic with DIN Profile Push | Steel door EMC Seismic with locking Push | Perforated door EMC Seismic with locking Push | DIN profile half cylinder 1233 | DIN profile half cylinder 2233 | DIN profile half cylinder Square 8mm | DIN profile half cylinder Triangle 6,5 mm (CNOMO) | IP20 | Rückwand IP20 + Anschlussplatte und Bürstenleiste | Interne Sicherheitsein-richtung | IP55 | Anschlussplatte unten + verkürzte Stahltür IP20-IP55 bottom | Anschlussplatte oben + verkürzte Stahltür IP20-IP55 bottom | EMV Rückwand | Anschlussplatte unten + verkürzte EMV Stahltür | Steel mounting plate 40mm recessed + short rear panel EMC | Dach einliegend geschlossen IP20 | Flaches Dach IP55 | Flaches Dach EMV | Dachblech perforiert | Interne Sicherheitsein-richtung | Kranösen für einliegendes Dach | Dach mit Ausbrüchen (seitliche Ausbrüche nur für 800 mm Breite) | Dach mit geringerer Zahl an Ausbrüchen (seitliche Ausbrüche nur für 800 mm Breite) | Bürstenleiste-nsatz | Lüftereinsatz | Y-Kabel | Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13 | Netzkabel, IEC C14 bis C13 | Netzkabel, Britisch Standard nach IEC C13 | IEC-Drehzahlrege-lung für Lüfter | Deckplatte perforiert | Kantenschutz | Angehobenes Dach | Lüfterdach für 6 Lüfter | ECO Lüfterdach für 6 Lüfter | EMV Lüfterdach für 6 Lüfter | ECO EMV Lüfterdach für 6 Lüfter | Kranösen für Lüfterdach oder angehobenes Dach | Zusätzlicher AC-Lüfter für Dach | Zusätzlicher ECO AC-Lüfter für Dach | Mehrteileig Seismic Bodenplatte | Kit IP55 | Varistar CP Bodenblech, IP55 mit Kabel- einführung | Varistar CP Bodenblech, IP55 mit Kabel- einführung | Varistar CP Bodenblech, IP55 mit Kabel- einführung | Varistar CP Bodenblech, IP55 mit Kabel- einführung | Seismic Einteilige Bodenplatte IP55 | Seismic Einteilige Bodenplatte EMV | Seismic Bodenplatte EMV mit Kabeleinführung | Seismic Bodenplatte EMV perforiert mit Kabeleinführung | Erdbebensi- cherer Sockel |
19-Zoll-Befestigun-gsteilesatz M6 (Pozi und PA6-Unterlegsch-eibe) | 19-Zoll-Befestigun-gsteilesatz M6 (Pozi und PA6-Unterlegsch-eibe) | 19-Zoll-Winkelprofil mit Maß-HE-Streifen und einsetzbar für Finger | 19-Zoll-Winkelprofil, Elektronik, RAL 7021 | 19-Zoll-Winkelprofil, Elektronik, Aluzink | Maß-HE-Streifen für 19″ | ETSI‐Winkelprofile | Schwerlast-Kreuzschiene 19″ oder 23″ | Schwerlast-Kreuzschiene 19″ oder 23″ for seismic frame | Reduzierwinkel (bis 19″) | Seismic Tiefenstreben | C-Profilschiene | Volle Höhe | Bauhöhe 1200 mm | Versteifungs-winkel | Schwenk-rahmen 120° Öffnungswinkel | Schwenk-rahmen 160° Öffnungswinkel | Sicherheitssch-loss | Schwenkrah-menblende, symmetrisch | Schwenkrah-menblende, asymmetrisch | Schwenkrah-menarretierung, 120° | Schwenkrah-menarretierung, 160° | 25 kg | 100 kg | Kurzgleitschiene, 15 kg | Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg | Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg verkürzt 100 mm | Ausziehbarer Fachboden mit Gleitschienen, 70 kg | Ausziehbarer Fachboden mit Gleitschienen, 70 kg, verkürzt 100 mm | Befestigungs-winkel | Schloss | Erdungssatz | 19″‐Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg | 19″-Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg verkürzt 100 mm | 19″‐Fachboden tiefenverstellbar, 2 HE, 15 kg | Erdungssatz | 19″‐Fachboden ausziehbar, 70 kg, 2 HE, mit Gleitschienen | Schloss | Erdungssatz | Kabelbinder | Klettband | 19″-Kabeldurchfü-hrung Frontplatte | Horizontaler 1-HE-Kabelkanal | Horizontaler 2-HE-Kabelkanal | 19″-Frontplatte für Kabelösen | Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 80 mm | Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 115 mm | Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 80 mm | Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 115 mm | Stahlkabelöse, Tiefe: 110 mm | Kunststoff-Kabelöse, Tiefe: 55 mm | Kunststoff-Kabelöse, Tiefe: 100 mm | Kabelbegren-zungsleisten für die Tiefe | C-Profilschiene | Kabelabfangle-iste für C-Profilschiene | Schiebemutter für C-Profilschiene | Kabelmantel | Horizontal gasket (under the cabinet) | cable panel 250mm | Cable panel 150mm | cable ladder | depth cable tray | Kabelwanne für Kabel mit Überlänge | Kabelabfang-schiene für die Breite | C-Profilschiene für die Breite | Kunststoffka-belöse 100x100 | Kunststoffka-belöse 90x40 für 600 mm breite Schränke | Stahlkabelöse 100x100 | Stahlkabelöse 100x180 | LWL-Kabelöse, DNS-Schalttafele-inbau | LWL-Kabelöse, Elektronik-Schalttafele-inbau | Stromverteiler-Montage-material | GND / Earthing bars- copper flat strip | Flat earthing bar with pre-mounted screws | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() when using 2 fan inserts 1xY when using 3 fan inserts 2xY are neccessary |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
| Loading | 250 Kg | 500 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 200 Kg per Kit | 25 Kg | 25 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 75 Kg | 75 Kg | 70 Kg | 70 Kg | 75 Kg | 75 Kg | 15 Kg | 70 Kg | 400 Kg | 900 Kg | 400 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 200 Kg per Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ø60 | ø64 | ø125 | 19" or 23" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 1 | 1 | 10 Wires | 10 Wires | 10 Wires | 4 Units | 6 Units | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Material | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | St 1 mm | St 1 mm | Kit | Kit | Kit | St 1 mm | Kit | St 1,5 mm | St 1 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Kit | Kit | Kit | Kit | St 1,0 mm | St 1,5 mm | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | SST 1,5 mm | SST 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | Kit | Kit | AlZn 1,5 mm | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | AlZn 1,5 mm | Zn 3 mm | Zn 3 mm | Kit | St | St | Kit | St | St | Kit | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 2,5 mm | St 2,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Kit | Kit | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Kit | St 1,5 mm | Kit | St | St | St | St | St | St | St | Rubber | Rubber | St | St | St | St, 1,5 mm | Aluzink 1,5 mm | St, 1 mm | St, 1 mm | St, 1 mm | Round St | St, 1 mm | Plastic, PA6 | Plastic, PA6 | Plastic | Plastic | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height in U |
Height in mm |
Width in mm |
Depth in mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÜTZLICHE LINKS
Kontakt
Adresse
Schroff GmbH
Langenalber Str. 96–100
75334 Straubenhardt, Deutschland