Varistar CP On-Board Schaltschränke für die Bahntechnik

Umfassender Rundumschutz:
EMC (EN 61000-5-7and IEC 61587) IP 55 protection (IEC 60529) & fire safety (EN45545)
Zugangskontrolle:
100% Zugangssicherheit dank einem Mehrpunktschließsystem aus Schließsystem und spezieller mechanischer Konstruktion
Modularität:
Einfach anzupassen um zahlreiche Applikationsanforderungen zu erfüllen und auch die individuelle Markenidentität widerzuspiegeln
Railway certified welding:
Zulassung für das Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach EN 15085-2
Kurze Installations- und Montagezeit:
Einfache und schnelle Montage des Zubehörs mit nur einem Werkzeug möglich (dank den einheitlichen TORX 30-Schrauben)
Allerhöchste Befestigungsflexibilität:
Einzigartiges Mäanderprofil zum Einbau Ihres Zubehörs
Optimale Raumnutzung:
Schrankabmessungen je nach Ihren Anforderungen – konfigurieren Sie Ihren Schrank nach Ihren Bedürfnissenx

EMV (EN 61000-5-7 und IEC 61587-3), Schutzart IP 55 (IEC 60529) & Brandschutz (EN45545)
100 % Zugangssicherheit dank einem Mehrpunktschließsystem aus Schließsystem und spezieller mechanischer Konstruktion
Einfach anzupassen um zahlreiche Applikationsanforderungen zu erfüllen und auch die individuelle Markenidentität widerzuspiegeln
Zulassung für das Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach EN 15085-2
Einfache und schnelle Montage des Zubehörs mit nur einem Werkzeug möglich (dank den einheitlichen TORX 30-Schrauben)
Einzigartiges Mäanderprofil zum Einbau Ihres Zubehörs
Schrankabmessungen je nach Ihren Anforderungen – konfigurieren Sie Ihren Schrank nach Ihren Bedürfnissenx
Bahnzertifiziert - geschweißter Stahlrahmen - On-Board Schaltschrank
nVent SCHROFF's ergänzendes On-Board Portfolio

EuropacPRO | 19''-Baugruppenträger
Zum Produktkatalog
EuropacPRO | 19-Zoll-Baugruppenträger (SNCF)
Zum Produktkatalog
On Board Rack
Zum Produktkatalog
On Board Rack
(Rahmen)
Zum Produktkatalog
Hochgeschwindigkeits-CompactPCI-System
Zum Produktkatalog
IP-Pro Alu EMC | IP65-Gehäuse
Zum ProduktkatalogNÜTZLICHE LINKS
KONTAKT
Adresse
Schroff GmbH
Langenalber Str. 96–100
75334 Straubenhardt, Deutschland