VARISTAR CP ON-BOARD铁路车载机柜

全方位保护:

EMC(EN61000-5-7和IEC61587);IP55防护(IEC60529);消防安全(EN45545)

访问控制:

先进的锁定系统配合多种把手选项,确保最先进的安全性和便捷操作性

模块化:

易于修改以满足各种应用要求,还可展示独特的品牌个性

铁路焊接体系认证:

根据EN 15085-2进行部件焊接

缩短安装时间:

只需一把TORX 30螺丝刀即可轻松快速安装或拆卸配件

最大限度的安装灵活性:

独特的封闭迷宫式钢制框架型材,便于安装和集成配件

高空间利用率:

机柜尺寸全面满足要求,您可以根据实际需求进行配置

MeDium =768px
LarGe =992px
 
全方位保护:
EMC(EN61000-5-7和IEC61587);IP55防护(IEC60529);消防安全(EN45545)
 
访问控制:
先进的锁定系统配合多种把手选项,确保最先进的安全性和便捷操作性
 
模块化:
易于修改以满足各种应用要求,还可展示独特的品牌个性
 
铁路焊接体系认证:
根据EN 15085-2进行部件焊接
 
缩短安装时间:
只需一把TORX 30螺丝刀即可轻松快速安装或拆卸配件
 
最大限度的安装灵活性:
独特的封闭迷宫式钢制框架型材,便于安装和集成配件
 
高空间利用率:
机柜尺寸全面满足要求,您可以根据实际需求进行配置

铁路认证-焊接式框架-车载机柜

 
 

nVent SCHROFF车载产品组合

Europac PRO/19”插箱

浏览产品

Europac PRO/19” 插箱(SNCF)

浏览产品

车载机架(集成)

浏览产品

车载机架(支架)

浏览产品
 

高速CompactPCI系统

浏览产品

IP Pro Alu EMC | IP65外壳

浏览产品
 

联系我们

地址:

盈凡电气产品(青岛)有限公司 山东省青岛市即墨区湘江二路39号甲

联系我们:

400 820 1133

[email protected]