VARISTAR CP电子机柜

全方位保护:

EMC(EN61000-5-7和IEC61587);IP55防护(IEC60529);消防安全(EN45545)

访问控制:

先进的锁定系统配合多种把手选项,确保最先进的安全性和便捷操作性

卓越的电缆管理:

分区走线的线缆管理理念,系列化的走线附件,使机柜内部布线简捷、流畅,并降低空气阻力

模块化:

易于修改以满足各种应用要求,还可展示独特的品牌个性

稳定性:

经测试证明可承受 1,600 千克静态承载和带集成脚轮时1,000 千克动态承载

缩短安装时间:

只需一把TORX 30螺丝刀即可轻松快速安装或拆卸配件

电源管理:

可靠的集成电源分配和电源管理

最大限度的安装灵活性:

独特的封闭迷宫式钢制框架型材,便于安装和集成配件

MeDium =768px
LarGe =992px
 
全方位保护:
EMC(EN61000-5-7和IEC61587);IP55防护(IEC60529);消防安全(EN45545)
 
访问控制:
先进的锁定系统配合多种把手选项,确保最先进的安全性和便捷操作性
 
卓越的电缆管理:
分区走线的线缆管理理念,系列化的走线附件,使机柜内部布线简捷、流畅,并降低空气阻力
 
模块化:
易于修改以满足各种应用要求,还可展示独特的品牌个性
 
稳定性:
经测试证明可承受 1,600 千克静态承载和带集成脚轮时1,000 千克动态承载
 
缩短安装时间:
只需一把TORX 30螺丝刀即可轻松快速安装或拆卸配件
 
电源管理:
可靠的集成电源分配和电源管理
 
最大限度的安装灵活性:
独特的封闭迷宫式钢制框架型材,便于安装和集成配件

产品展示

基于需求的多功能解决方案

  • 在单一平台中,Varistar CP以具有竞争力的价格提供最高的功能和无限的适应性
  • 灵活多变的产品组合,功能丰富可选

  • 广泛的标准产品可用于配置机柜
  • 丰富的附件可供选择(大多数也用于Varistar)

  • 更坚固的结构
  • 更便捷的安装
  • 更精美的外观设计
  • 更完善标准符合性,包括符合UL 2416
模块化和可配置产品

系列化机柜尺寸,可轻松创建满足不同需求的标准机柜产品,从而缩短交付时间

宽度
  • 600 mm / 23.6”
  • 800 mm / 31.5”
深度
  • 600 mm / 23.6“
  • 800 mm / 31.5“
  • 900 mm / 35.4“
  • 1000 mm / 39.4”
  • 1100 mm / 43,3“
  • 1200 mm / 47.2”
高度
  • 24 U (1200 mm / 47.2“)
  • 29 U (1400 mm / 55.1“)
  • 33 U (1600 mm / 63“)
  • 38 U (1800 mm / 70.8“)
  • 42 U (2000 mm / 78.7”)
  • 47 U (2200 mm / 86.6”)
  • 52 U (2450 mm / 96.46“)
标准色标准颜色
  • 共含有21种颜色,包括标准的RAL7021,RAL7035颜色可在nVent SCHROFF产品系列中找到
  • RAL7021-黑灰-可在网站上获得
  • RAL7035-浅灰-可根据需求提供,无额外成本增加
承载
  • 静态(19”-区域)1,600 kg
  • 动态1,000 kg

模块化和可配置产品

Varistar CP标准预配置机柜

他 38 38 42 42 38 38 42 42 42 42 42 42 42
高度 1800 1800 2000 2000 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
宽度 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
深度 600 800 600 800 600 800 600 800 600 600 800 800 800
颜色 RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021
项目编号 10630-033 10630-034 10630-035 10630-036 10630-037 10630-038 10630-039 10630-040 10630-041 10630-042 10630-043 10630-044 10630-045
简单说明 VaristarCP 德科 VaristarCP IP20 VaristarCP IP55 VaristarCP EMC
 
Varistar CP 提供标准机柜,可以对其进行修改和配置以满足特定项目要求

易于悬挂的侧板、后板以及带有尖端的特殊螺钉,使Varistar CP成为最简单的由单人组装的机柜。

Varistar CP IP20机柜提供多种有效布线选项

19”理线槽
1U/2U 横向棘爪线槽
19”理线环面板
钢制理线环
橡胶垫用于钢制理线环80mmD/115mmD
 
塑料理线环55mmD / 100mmD
光纤理线环
扎带(电缆扎带/魔术扎带/电缆支架)
塑料/钢制理线环
C型轨
 
电缆固定轨,用于C型轨
滑动螺母,用于C型轨
C型轨,机柜宽度方向
竖向理线板250mm
理线盘
 

  • Varistar CP减少了门与机柜底座和顶盖碰撞的风险
  • 建议在使用时为Varistar CP配置调整脚,因为门现在已接近地面

新版Varistar CP机柜平台仅与Varistar CP部件兼容。传统Varistar机柜部件不能安装到Varistar CP机柜平台

VARISTAR CP IP20设有3个铰链,而不是原VARISTAR IP20的2个铰链,适用于>=38U的机柜

  • 顶部和底部铰链更偏向外缘
  • 25U至33U型机柜仍将保持2个铰链

新版Varistar CP机柜平台仅与Varistar CP部件兼容。传统Varistar机柜部件不能安装到Varistar CP机柜平台

Varistar CP EMC机柜门具有更多的锁舌点和铰链,以适应更大的尺寸要求

4点锁定和4个铰链:

  • 1600H / 33U
  • 1800H / 38U
  • 2000H / 42U

 

与Varistar相比,Varistar CP IP55的机柜门除了铰链位置外没有明显区别

新版Varistar CP机柜平台仅与Varistar CP部件兼容。传统Varistar机柜部件不能安装到Varistar CP机柜平台

Varistar CP EMC机柜门具有更多的锁舌点和铰链,以适应更大的尺寸要求

5点锁定和5个铰链:

  • 2200H / 47U


与Varistar相比,Varistar CP IP55的机柜门除了铰链位置外没有明显区别

新版Varistar CP机柜平台仅与Varistar CP部件兼容。传统Varistar机柜部件不能安装到Varistar CP机柜平台

Varistar CP IP55和EMC机柜具有多种把手锁定选项

  • IP55和EMC机柜的把手可以兼容安装KABA和ASSA锁,传统Varistar产品则无法实现
  • 把手外观看起来完全相同
  • 前后门配1333锁芯的把手是标准配置
  • 带nVent SCHROFF Logo的1333型钥匙
 
新版Varistar CP机柜平台仅与Varistar CP部件兼容。传统Varistar机柜部件不能安装到Varistar CP机柜平台

VARISTAR CP配置表

        框架 侧板 19"装饰框 门板 一点锁 IP20 门板 一三点锁 IP20 MLR 电子锁 (仅适用于IP20应用) 门 含转接板 IP20 IP55 门板 EMC 门板 后板 顶盖 底板 脚轮 调整脚 固定底座 移动底座 面板安装件 安装板 旋架 L型支架 固定层板 19"固定层板 线缆管理 Packaging
        标准框架 移动式框架 机柜接地组件4 mm² 机柜接地组件4 mm² 机柜接地组件4 mm² 机柜接地组件4 mm² 机柜接地组件4 mm² 机柜接地组件10 mm² 机柜接地套件(圆形编织)4 mm² 侧面并柜组件IP20 侧面并柜组件IP55/EMC 顶部饰板适用于封闭通道系统 顶部饰板 IP55/EMC适用于封闭通道系统 IP20 密封组件 IP55 密封组件EN45545 EMC 密封组件EN45545 螺钉固定式 IP20 螺钉固定式 IP55 螺钉固定式 EMC 带快速拆卸 1333锁扣 内部固定组件 分体式快速拆卸侧板1333锁扣 分体式螺钉固定式侧板 装饰框 适配器支架 玻璃门单点锁1333平板把手 实心钢板门单点锁1333平板把手 网孔门单点锁1333平板把手 玻璃门 单点锁1333摇柄把手 实心钢板门 单点锁1333摇柄把手 网孔门单点锁1333摇柄把手 玻璃门三点锁1333摇柄把手 网孔门三点锁1333摇柄把手 实心钢板门三点锁1333摇柄把手 双开钢板门三点锁1333摇柄把手 双开网孔门三点锁1333摇柄把手 双开玻璃门三点锁1333摇柄把手 摇柄把手1333圆柱锁芯 摇柄把手用于DIN半圆柱型锁芯(不含锁芯) DIN半圆柱型锁芯 1333 DIN半圆柱型锁芯 2233 DIN半圆柱型锁芯 按压式 摇柄把手 用于ASSA 锁芯 (不含锁芯) 摇柄把手 用于KABA 锁芯 (不含锁芯) 密码锁 MLR1000 MLR3000HID MLR3000Mifare MLR5000HID MLR5000Mifare 电源模块用于MLR 电子标签卡 (125kHz) 用于独立电子锁的锁卡 网关用于MLR 读卡器 用于MLR 管理套件MLR管理软件 电池组用于MLR 门开关 门开关组件含连接线缆 Schuko/UTE插座 门开关安装组件 网孔门三点锁电子锁 网双开孔门三点锁电子锁 电子密码锁 转接板+ 半高钢板门 三点锁 转接板+ 半高玻璃门三点锁 毛刷走线转接板+ 半高钢板门 三点锁 IP55钢板门多点锁定系统,按压式DIN型材锁芯 玻璃门点锁定系统,按压式DIN型材锁芯 转接板+半高钢板门多点锁定系统 EMC钢板门多点锁定系统,按压式DIN型材锁芯 EMC网孔门多点锁定系统,按压式DIN型材锁芯 转接板+ EMC半高钢板门多点锁定系统,按压式DIN型材锁芯 DIN半圆柱型锁芯 1333 DIN半圆柱型锁芯 2233 DIN半圆柱型锁芯 方形8 mm DIN半圆柱型锁芯 三角形 6,5 mm (CNOMO) IP20 IP20后板 + 毛刷走线转接板 内部固定组件 IP55 底部转接板 + 半高后板 IP20-IP55 顶部转接板 + 半高后板 IP20-IP55 EMC后板 底部转接板 + 半高后板 EMC 平顶盖 IP20 平顶盖 IP55 平顶盖 EMC 通风网孔平顶盖 内部固定组件 吊环适用于平顶盖 预冲孔顶盖(仅800W含深度方向预充孔) 部分区域预冲孔顶盖(仅800W含深度方向预充孔) 毛刷组件 风扇盘 Y型线缆 带集成温度传感器的温控器用于冷却 带集成温度传感器的温控器用于冷却含安装支架 带集成温度传感器的温控器用于冷却含安装支架 带集成温度传感器的温控器用于加热 风扇速度控制器延长电缆IEC C13至 Schuko/UTE 风扇速度控制器延长电缆IEC C13 至 IEC C14 风扇速度控制器延长电缆 IEC C13 至 BS 风扇速度控制器 网孔盖板 边缘保护条 升高顶盖 风扇顶盖安装3个风扇(最多:6个风扇) 节能风扇顶盖 已安装 6 个节能风扇 EMC节能风扇顶盖 安装3个风扇(最多:6个风扇) EMC节能风扇顶盖 已安装 6 个节能风扇 吊耳用于风扇顶盖或升高顶盖 交流风扇用于顶盖 节能风扇用于顶盖 多段式底板 - 标准框架 多段式底板 - 移动式框架 IP55组件 毛刷 粉尘过滤器 盖板 IP55走线盖板 底板深度方向走线 底板深度方向走线适用于 移动式框架 一体式底板IP55 一体式走线底板IP55 一体式底板EMC 一体式走线底板EMC 一体式通风走线底板EMC 一体式脚轮含调整脚400kg/框架 脚轮900 kg/框架 包胶脚轮ø125 mm 静态承载能力1600 kg/机柜 前后通风含前后一体式框架和支脚100mm H 前后通风含前后一体式框架和支脚200mm H closed in front and back (integrated frame and feet) 100mm closed in front and back (integrated frame and feet) 200mm 底座侧盖板100 mm H 底座侧盖板200 mm H 伸缩式倾翻防护组件100 mm H 伸缩式倾翻防护组件200 mm 倾翻防护组件底部固定 移动式底座 19“装配套件M6(米字头螺钉,垫圈,螺母) 19“装配套件M6(Torx 30螺钉和接地垫圈) 19“立柱/角轨,带有U高度标识,可安装棘爪理线器 19“立柱/角轨适用于电子柜 19“立柱/角轨适用于电子柜 镀铝锌板 U高度标识贴 ETSI 立柱/角轨 重型支撑梁19" 或 23" 19"减宽支架 深度支持梁 C型轨 挡风板 600mm W 挡风板 800mm W封闭式 挡风板 800mm W 2U 走线孔 毛刷组件用于 2U 走线孔 挡风板组件800mm W含毛刷和棘爪理线器 垂直电缆管理架 棘爪理线器 侧面风道封堵组件,用于内缩70 mm安装 侧面风道封堵组件,用于内缩145mm安装 隔板 全高 高度 1200 mm 加强支架 摇架 120° 摇架 160° 安全锁 摇架面板对称 摇架面板不对称 摇架 120°限位组件 摇架 160°限位组件 25 kg 100 kg 短L型支架, 15 kg 固定层板, 1U, 75 kg 固定层板, 1U, 75 kg 内缩100 mm 伸缩式层板,含滑轨, 70 kg 伸缩式层板,含滑轨, 70 kg, 内缩100 mm 安装支架 锁 接地组件 19"固定层板, 1U, 75 kg 19"固定层板, 1U, 75 kg 内缩100 mm 19"" 层板,深度可调, 2U, 15 kg 接地组件 19"伸缩式层板,含滑轨 70 kg, 2U 锁 接地组件 扎带 魔术贴 19" 理线槽 1U横向理线槽 2U横向理线槽 19”理线环面板 钢制双理线环80 mm D 钢制双理线环115 mm D 橡胶垫用于钢制理线环 80 mm D 橡胶垫用于钢制理线环 115 mm D 钢制理线环 110 mmD 塑料理线环 55 mmD 塑料理线环 100 mmD 深度电缆支架 C型轨 电缆保持轨用于C 型轨 滑动螺母用于C型轨 C 型轨电缆夹适于 42 … 46 mm 电缆 横向密封条 (机柜下侧) 竖向理线板250 mm 竖向理线板150 mm 电缆梯架 深度电缆槽 理线盘 宽度、电缆支架 宽度C型轨 塑料理线环100x100 塑料理线环 90X40 用于600mm W 机柜 钢制理线环 100x100 钢制理线环 100x180 光纤理线器 适用于服务器柜立柱/角轨 光纤理线器 适用于电子柜立柱/角轨 PDU固定组件 接地排 接地排预安装接地螺钉 Basic packaging Option 1 : PE bag + surrounding cardboard Option 1 : PE bag + surrounding cardboard
        Computer software when using 2 fan inserts 1xY when using 3 fan inserts 2xY are neccessary  
      性能 1600Kg 1000Kg                                                   64% 通风率. (24 – 38U)
80% 通风率. (42 – 52U)
    64% 通风率. (24 – 38U)
80% 通风率. (42 – 52U)
  64% 通风率. (24 – 38U)
80% 通风率. (42 – 52U)
                                                                          64% 通风率. (24 – 47U)
80% 通风率. (42 – 52U)
                                                                                                                400Kg 900Kg 400Kg 1600Kg                 1600Kg                 1600Kg 200Kg per Kit                                             25Kg 25Kg 100Kg 100Kg 15Kg 15Kg 75Kg 75Kg 70Kg 70Kg       75Kg 75Kg 15Kg   70Kg                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                        EN60320/C13/C14 SCHUKO/UTE DIN 49441                                                       1 1 ø60 ø64 ø125                                     19" or 23"                                                                                           1U 2U 1U 2U 1U                                                                                            
      数量 1 1 10 线/套 4 线/套 5 线/套 6 线/套 7 线/套 10 线/套 10 线/套 4 件/套 6 件/套 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     4 4 4 4 1 1     1 1 1 1 2 1 50 50 4 2 2 4 2 4 4 2 2 1Kit 1Kit 1Kit 2 1Kit 1Kit 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 2 10 2 10 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25   2 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5   2   10 10 1 2   2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              
      材质     Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit 钢板 1mm 钢板 1mm Kit Kit Kit 钢板 1mm 钢板 1,5mm 钢板 1mm 钢板 1mm Kit 钢板 1mm 钢板 1mm 钢板 钢板 2,0mm 安全玻璃 6mm 钢板 1,5 mm 钢板 1,5 mm 安全玻璃 6mm 钢板 1,5 mm 钢板 1,5 mm 安全玻璃 6mm 钢板 1,5mm 3 hinges 钢板 1mm 钢板 1,5 mm 钢板 1,5 mm 钢板 1,5 mm                                                     钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 1,5mm Kit Kit Kit Kit 钢板 1,0mm 钢板 1,5mm Kit 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 镀铝锌板 1,5mm S钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm Kit   钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 镀铝锌板 1,5mm 镀铝锌板 1,5mm Kit Kit             Kit 镀铝锌板 1,5mm Kit 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm       钢板 1,5mm 钢板 1,5mm           钢板 1,5 mm 钢板 1,5 mm 镀铝锌板 1,5mm 镀铝锌板 1,5mm 镀铝锌板 1,5mm     PA/St PA/St PA/St PA/St                                     镀铝锌板 1,5mm 镀铝锌板 1,5mm 镀铝锌板 1,5mm                     镀铝锌板 3mm 镀铝锌板 3mm Kit 钢板 钢板 Kit 钢板 钢板 Kit Kit 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 2,5mm 钢板 2,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm Kit Kit Kit 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm 钢板 1,5mm Kit 钢板 1,5mm   Kit     钢板 钢板 钢板 钢板 钢板 钢板 钢板 橡胶 橡胶 钢板 钢板 钢板 钢板, 1,5mm 铝锌板 1,5mm       钢板, 1mm 钢板, 1mm 钢板, 1mm round 钢板 钢板, 1mm       塑料, PA6 塑料, PA6     塑料 塑料   铜 铜 铜 铜 铜 铜 铜 铜 铜 铜 铜                
高度
in U
高度
in mm
宽度
in mm
深度
in mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


联系我们

地址

盈凡电气产品(青岛)有限公司 山东省青岛市即墨区湘江二路39号甲

联系我们

400 820 1133

[email protected]