VARISTAR CP IP 20 ELEKTRONIKSCHRÄNKE


Umfassender Rundumschutz:
EMC (EN 61000-5-7and IEC 61587) IP 55 protection (IEC 60529) & fire safety (EN45545)

Allerhöchste Befestigungsflexibilität:
Einzigartiges Mäanderprofil zum Einbau Ihres Zubehörs

Kabelmanagement für Profis:
Vermeidung von Zugbelastung, Abknicken und Quetschen der Datenverkabelung

Optimale Raumnutzung:
Schrankabmessungen je nach Ihren Anforderungen – konfigurieren Sie Ihren Schrank nach Ihren Bedürfnissen

Stabilität:
Geprüfte Traglast: 1.600 kg statische Zuladung und 1.000 kg dynamische Zuladung auf integrierten Lenkrollen

Zugangskontrolle:
100 % Zugangssicherheit dank einem Mehrpunktschließsystem aus Schließsystem und spezieller mechanischer Konstruktion

Power Management:
Integrierte Stromversorgung und effizientes Power Management

Kurze Installations- und Montagezeit:
Einfache und schnelle Montage des Zubehörs mit nur einem Werkzeug möglich (dank den einheitlichen TORX 30-Schrauben)


EMV (EN 61000-5-7 und IEC 61587-3), Schutzart IP 55 (IEC 60529) & Brandschutz (EN45545)

Einzigartiges Mäanderprofil zum Einbau Ihres Zubehörs

Vermeidung von Luftwiderstand, Zugbelastung, Knicken und Druckpunkten auf die Kabel

Schrankabmessungen je nach Ihren Anforderungen – konfigurieren Sie den Schrank nach Ihren Bedürfnissen

Geprüfte Leistung: 1.600 kg statische Zuladung und 1.000 kg dynamische Zuladung mit integrierten
Lenkrollen

100 % Zugangssicherheit dank Kombination aus Schließungssystem und spezieller mechanischer Konstruktion

Integrierte, zuverlässige Stromversorgung und effizientes Power Management

Installation mit nur einem Werkzeug dank einheitlichen TORX 30-Schrauben
KOSTENLOS REGISTRIEREN
Verschaffen Sie sich einen persönlichen Eindruck von der neuen Serie der nVent SCHROFF Varistar CP Schränke. Durch eine Konstruktionsänderung bieten die Schränke jetzt eine geprüfte statische Zuladung von 1.600 kg, optional sind integrierte Lenkrollen für 1.000 kg dynamische Zuladung erhältlich. Neu entwickeltes Zubehör sorgt für ein Plus an Funktionalität und Flexibilität, zugleich ist die Plattform der neuen Generation vollständig mit dem bisherigen Sortiment kompatibel.
Wir nehmen Sie mit auf eine geführte Tour durch unsere Produktionsprozesse. So können Sie sich selbst davon überzeugen, wie es uns gelingt, herausragende Qualität zu unschlagbaren Preisen zu bieten.
Produkte
UMFANGREICHE PRODUKTAUSWAHL
Von Racks, Kühlung, Stromversorgung und strukturiertem Kabelmanagement bietet Ihnen nVent die richtige Infrastruktur für Ihr Rechenzentrumslayout. Dank des modularen Konstruktionsprinzips lassen sich unsere Produkte rasch und mühelos an Ihre Anwendung anpassen.
Serverschrank | Fahrbarer Serverschrank | Anreih-Serverschrank | Verkabelungsschrank | |
---|---|---|---|---|
Einzelaufstellung oder Anreihung möglich. Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an den Zugriffsschutz. | Einzelaufstellung oder Anreihung möglich. Integrierte Lenkrollen ermöglichen einen einfachen Transport in den Serverraum, selbst bei bereits integrierten Schränken. | Vorbereitet für die Anreihung mehrerer IT-Schränke. Einfache Montage, einschließlich integrierter Luftführungen mit verschiedenen Verkabelungsoptionen. | Einzelaufstellung oder Anreihung möglich. Integriertes Zubehör zur strukturierten Verkabelung entlang dreier Achsen. Schrank kann leicht neben Serverschränken positioniert und in ein Einhausungssystem integriert werden. | |
Statische Zuladung 1.600 kg / 3.500 lbs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Integrierte Lenkrollen (dynamische Zuladung 1.000 kg / 2.204 lbs) | ![]() |
|||
Schrankmontage | Seitenwände geteilt, schnelle Montage | Seitenwände geschraubt | Anreihbar (ohne Seitenwände) | Seitenwände geteilt, schnelle Montage |
740‑mm-Abstand zwischen vorderem und hinterem 19″-Winkelprofil, tiefenverstellbar in 25-mm-Schritten, einschließlich Luftführungen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Großzügige Kabeleinführungen an der Ober- oder Unterseite für Daten- und Netzkabel – vorbereitet für die Kabeldurchführung von der Vorder- zur Rückseite | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einzeltür vorn, Doppeltür hinten, 3-Punkt-Verriegelung mit 180° Öffnungswinkel, vollständig perforiert (80 %) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zubehör | Integrierte Optionen für vertikales und horizontales Kabelmanagement | |||
Vollständig kompatibel mit Einhausungssystem und RackChiller In Row Kühlung oder RackChiller Rear Door Kühlung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Höhe 42/47 HE Breite 600/800 mm Tiefe 1200 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zusammenstellung für VARISTAR CP
Schrankgestell | Seitenwand | 19″‐Dekorahmen | Türen mit 1-Punkt-Verriegelung, IP20 | Türen mit 3-Punkt-Verriegelung, IP20 | Elektronisches MLR-Schloss | DIN-Zylinder | Rückwand | Dach | Lenkrollen | Nivellierfüße | Feststehender Sockel | 19″-Winkelprofil | Montageplatte | Gleitschienen | Fachböden stationär | 19-Zoll-Fachboden stationär | Kabelmanagement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestell statisch | Mobiles Gestell | Erdungssatz für Schrank 4 mm² |
Anreihbarer Montagesatz IP20 |
Anreihbarer Montagesatz IP55 |
Anreihbarer Montagesatz EMV |
IP20-Bausatz | Geschraubt IP20 | Mit Schnellverschluss und Schließeinsatz 1333 | Interne Sicherheitseinrichtung | Seitenwand geteilt mit Schnellverschluss und Schloss 1333 | Seitenwand geteilt | Interne Sicherheitseinrichtung | Dekorahmen | Adapterwinkel | Glastür mit Griff und 1-Punkt-Verriegelung 1333 | Stahltür mit Griff und 1-Punkt-Verriegelung 1333 | Perforierte Tür mit Griff und 1-Punkt-Verriegelung 1333 | Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung 1333 | Perforierte Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung 1333 | Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung 1333 | Doppelstahltür mit 3-Punkt-Verriegelung 1333 | Perforierte Doppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung 1333 | Griff für DIN-Profilhalbzylinder (ohne Zylinder) | DIN‐Profilhalbzylinder 1333 | DIN‐Profilhalbzylinder 2233 | Schloss mit Zahlencode | MLR1000 | MLR3000 HID |
MLR3000 Mifare |
MLR5000 HID |
MLR5000 Mifare |
Netzteil für MLR | Transponderkarten (125 kHz) | Schlosskarte für elektronisches Standalone-Schloss | Gateway für MLR | Desktop-Lesegerät für MLR | Administration Suite MLR Managementsoftware | Battery Pack für MLR | DIN‐Profilhalbzylinder 1233 | DIN‐Profilhalbzylinder 2233 | DIN‐Profilhalbzylinder mit Druckknopf | DIN‐Profilhalbzylinder, Vierkant 8 mm | DIN-Profilhalbzylinder, Dreikant 6,5 mm (CNOMO) | IP20 | Interne Sicherheitseinrichtung | Dach einliegend geschlossen IP20 | Interne Sicherheitseinrichtung | Kranösen für einliegendes Dach | Dach mit Ausbrüchen (seitliche Ausbrüche nur für 800 mm Breite) |
Dach mit geringerer Zahl an Ausbrüchen (seitliche Ausbrüche nur für 800 mm Breite) | Bürstenleistensatz | Lüftereinsatz | Y-Kabel | Thermostat | IEC-Drehzahlregelung für Lüfter | Deckplatte perforiert | Kantenschutz | Zusätzlicher AC-Lüfter für Dach | Thermostat für Lüfterdach | Mit Nivellierfüßen 400 kg/Gestell | Lenkrolle 900 kg/Gestell | statische Traglast 1600 kg pro Schrank | mit Lüftungskiemen front- und rückseitig (integriertes Gestell und Füße 100 mm) | mit Lüftungskiemen front- und rückseitig (integriertes Gestell und Füße 200 mm) | Seitenblenden für Sockel, 100 mm | Seitenblenden für Sockel, 200 mm | Kippschutz, 100 mm | Kippschutz, 200 mm | Kippschutz zur Bodenmontage | 19-Zoll-Befestigungsteilesatz M6 (Pozi und PA6-Unterlegscheibe) | 19-Zoll-Befestigungsteilesatz M6 (Torx 30 und Zahnscheibe für Masseverbindung) | 19-Zoll-Winkelprofil mit Maß-HE-Streifen und einsetzbar für Finger | 19-Zoll-Winkelprofil, Elektronik, RAL 7021 | 19-Zoll-Winkelprofil, Elektronik, Aluzink | Maß-HE-Streifen für 19″ | ETSI‐Winkelprofile | Schwerlast-Kreuzschiene 19″ oder 23″ | Reduzierwinkel (bis 19″) | Tiefenstreben | C-Profilschiene | Blindplatte, 600 mm Breite | Blindplatte, 800 mm Breite | Blindplatte, 800 mm Breite, 2-HE-Ausbrüche | Bürstenleistensatz für 2-HE-Ausbruch (2 Ausbrüche) | Blindplatte, 800 mm Breite | Kanal vertikale Kabelführung | Fingerset | 75 mm vertieft | 145 mm vertieft | Schottwand | Volle Höhe | Bauhöhe 1200 mm | Versteifungswinkel | Sicherheitsschloss | Schwenkrahmenblende, symmetrisch | Schwenkrahmenblende, asymmetrisch | Schwenkrahmenarretierung, 120° | Schwenkrahmenarretierung, 160° | 25 kg | 100 kg | Kurzgleitschiene, 15 kg | Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg | Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg verkürzt 100 mm |
Ausziehbarer Fachboden mit Gleitschienen, 70 kg | Ausziehbarer Fachboden mit Gleitschienen, 70 kg, verkürzt 100 mm | Befestigungswinkel | Schloss | Erdungssatz | 19″‐Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg | 19″-Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg verkürzt 100 mm | 19″‐Fachboden tiefenverstellbar, 2 HE, 15 kg | Erdungssatz | 19″‐Fachboden ausziehbar, 70 kg, 2 HE, mit Gleitschienen | Schloss | Erdungssatz | Kabelbinder | Klettband | 19″-Kabeldurchführung Frontplatte | Horizontaler 1-HE-Kabelkanal | Horizontaler 2-HE-Kabelkanal | 19″-Frontplatte für Kabelösen | Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 80 mm | Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 115 mm | Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 80 mm | Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 115 mm | Stahlkabelöse, Tiefe: 110 mm | Kunststoff-Kabelöse, Tiefe: 55 mm | Kunststoff-Kabelöse, Tiefe: 100 mm | Kabelbegrenzungsleisten für die Tiefe | C-Profilschiene | Kabelabfangleiste für C-Profilschiene | Schiebemutter für C-Profilschiene | Kabelmantel | Kabelblende | Kabelblende | Kabelgitter | Kabelwanne für Kabel mit Überlänge | Kabelabfangschiene für die Breite | C-Profilschiene für die Breite | Kunststoffkabelöse 100x100 | Kunststoffkabelöse 90x40 für 600 mm breite Schränke | Stahlkabelöse 100x100 | Stahlkabelöse 100x180 | LWL-Kabelöse, DNS-Schalttafeleinbau | LWL-Kabelöse, Elektronik-Schalttafeleinbau | Stromverteiler-Montagematerial | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Computersoftware | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beim Einsatz von 2 Lüftereinsätzen sind 1xY, beim Einsatz von 3 Lüftereinsätzen 2xY erforderlich | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
Höhe in HE |
Höhe in mm |
Breite in mm |
Tiefe in mm |
Kontakt
Adresse
nVent SCHROFF GmbH
Langenalber Str. 96–100
75334 Straubenhardt, Deutschland