Hohe Verfügbarkeit bei minimalen Betriebskosten

IT-INFRASTRUKTUR-KÜHLUNG

Direct-to-Chip
RackChiller Rear Door
RackChiller In Row
RackChiller In Rack
Einhausung
 
 

DIRECT-TO-CHIP-FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG

  • Hocheffiziente Flüssigkeitskühlung auf Prozessorebene
  • Rack- oder reihenbasierte Cooling Distribution Units (CDUs)
  • Verteilereinheit im Flüssigkeitskreislauf zwischen CDU und Cold-Plate, für verschiedene Server- und Rack-Umgebungen geeignet

HOCHEFFIZIENTE HYBRID-PRÄZISIONSKÜHLUNG

VORTEILE

  • Volle Platzausnutzung im Rack und in Rechenzentren bei hoher Packungsdichte
  • Spitzenleistung für leistungsstarke Prozessoren
  • Drastisch verminderte Abhängigkeit von Lüftern und teuren Belüftungsanlagen
  • Kein Kaltwasser erforderlich, geringere Betriebskosten dank Warmwasserkühlung

RACKCHILLER REAR DOOR

  • Verfügt über einen großflächigen Wärmetauscher, um die warme Abluft von den vorhandenen IT-Einbauten zu kühlen, bevor sie in die Umgebung ausströmt
  • Komplett passiv oder aktiv mit zusätzlichem Lüfterpaket
  • Erweiterte Steuerungs- und Sensoroptionen (Differenzdruck, Durchfluss, Temperatur)

VORTEILE

  • Passive Variante: keine Geräuschentwicklung, keine zusätzliche Leistungsaufnahme, geringer Wartungsaufwand
  • Aktive Lösung mit Lüftern: verbesserter Luftstrom, minimierter Druckabfall des Wärmetauschers, ideal für heterogene Schrankeinbauten
  • Rahmenlösung ermöglicht Trennung des Register- und Kondensatmanagements von den Schrankeinbauten; Raum im hinteren Schrankbereich steht vollständig für Verkabelung und Stromversorgung zur Verfügung
  • In sechs verschiedenen Standardabmessungen erhältlich

RACKCHILLER IN ROW

  • Das gesamte System ist in ein separates Gehäuse integriert und wird in einer Einhausung zwischen den Server-Schränken angereiht.
  • Aktive Lüfter leiten die warme Abluft von den Servern in einen Luft/Wasser‐Wärmetauscher, wo die Wärme an einen Wasserkreislauf abgegeben wird. Über die Lüfter wird den Schrankeinbauten gekühlte Luft zugeführt.

VORTEILE

  • Die Kühlgeräte lassen sich je nach Packdichte optimal skalieren, auch eine Planung von Redundanzen ist einfach möglich.
  • Zwei verschiedene Leistungsklassen – Kühlleistung unter optimalen Betriebsbedingungen: 55 kW (300-mm-Ausführung) oder 75 kW (600-mm-Ausführung)
  • Integrierte Redundanz dank EC-Lüftertechnologie

RACKCHILLER IN RACK

  • Das Kühlgerät wird in einem 800 mm breiten Schrankgestell links oder rechts der 19″-Ebene integriert, sodass die volle Schrankhöhe für Einbauten zur Verfügung steht.
  • Die warme Abluft von den Servern strömt durch den Luft/Wasser-Wärmetauscher, wo der Wärmeübergang auf das Kühlmedium stattfindet. Kalte Luft wird vor der 19″-Ebene eingeblasen.

VORTEILE

  • Die schrankbasierte Kühllösung arbeitet raumunabhängig und ermöglicht verschiedene Schrankkonfigurationen.
  • Lösungen mit EMV-Schirmung, für raue Umgebungen und für Außenbereiche erhältlich
  • Reduzierter Geräuschpegel

KALT- UND WARMLUFTTRENNUNG SPART ENERGIE

  • Ein effizientes Luftmanagement, also eine konsequente Trennung von Warm- und Kaltluftbereichen, birgt enorme Einsparpotenziale.
  • Kaltluft wird über eine Doppelbodenkonstruktion vor den Serverschränken zugeführt. Gangtüren, Deckbleche, Blindplatten und Dichtungen trennen Kalt- und Warmluft voneinander und leiten die Luft zur Einlassöffnung der IT-Einbauten.

VORTEILE

  • Schnelle Umsetzung und flexible Anpassung an Ihre Anforderungen dank modularen Standardkomponenten
  • Widerstandsfähige, kratzfeste Einsätze aus Sicherheitsglas
  • Universalprofil für eine problemlose Integration von OEM-Schränken
  • Hochwertige Blenden und Dichtungen für minimale Luftverluste

VOM EDGE-COMPUTING BIS ZUR CLOUD

  • Verfügbarkeit Ihrer Infrastruktur sicherstellen
  • Planungs- und Installationszeit verkürzen
  • Ressourcen dank Service und Support bestmöglich nutzen
  • Betriebskosten minimieren

Unser breites Angebot an modularen Produkten in Verbindung mit Konstruktions- und Projektsupport ermöglicht es Ihnen, Ihr Projekt rechtzeitig zu spezifizieren und umzusetzen. Basierend auf unseren Lösungen gewährleisten wir Verfügbarkeit und Schutz Ihrer Daten und Netzwerkinfrastruktur.
offer-shape