VARISTAR CP IP 20 ELEKTRONIKSCHRÄNKE


Umfassender Rundumschutz:
EMC (EN 61000-5-7and IEC 61587) IP 55 protection (IEC 60529) & fire safety (EN45545)

Zugangskontrolle
100 % Zugangssicherheit dank einem Mehrpunktschließsystem aus Schließsystem und spezieller mechanischer Konstruktion

Kabelmanagement für Profis
Vermeidung von Zugbelastung, Abknicken und Quetschen der Datenverkabelung

Modularität
Einfach anzupassen um zahlreiche Applikationsanforderungen zu erfüllen und auch die individuelle Markenidentität widerzuspiegeln

Stabilität:
Geprüfte Traglast: 1.600 kg statische Zuladung und 1.000 kg dynamische Zuladung auf integrierten Lenkrollen

Kurze Installations- und Montagezeit
Einfache und schnelle Montage des Zubehörs mit nur einem Werkzeug möglich (dank den einheitlichen TORX 30-Schrauben)

Power management:
Integrierte Stromversorgung und effizientes Power Management

Allerhöchste Befestigungsflexibilität:
Einzigartiges Mäanderprofil zum Einbau Ihres Zubehörs


EMV (EN 61000-5-7 und IEC 61587-3), Schutzart IP 55 (IEC 60529) & Brandschutz (EN45545)

100 % Zugangssicherheit dank einem Mehrpunktschließsystem aus Schließsystem und spezieller mechanischer Konstruktion

Vermeidung von Zugbelastung, Abknicken und Quetschen der Datenverkabelung

Einfach anzupassen um zahlreiche Applikationsanforderungen zu erfüllen und auch die individuelle Markenidentität widerzuspiegeln

Geprüfte Traglast: 1.600 kg statische Zuladung und 1.000 kg dynamische Zuladung auf integrierten
Lenkrollen

Einfache und schnelle Montage des Zubehörs mit nur einem Werkzeug möglich (dank den einheitlichen TORX 30-Schrauben)

Integrierte Stromversorgung und effizientes Power Management

Einzigartiges Mäanderprofil zum Einbau Ihres Zubehörs
Produkte
Zusammenstellung für VARISTAR CP
Schrankgestell | Seitenwand | 19″‐Dekorahmen | Türen mit 1-Punkt-Verriegelung, IP20 | Türen mit 3-Punkt-Verriegelung, IP20 | Elektronisches MLR-Schloss | With Mounting plate IP20 | IP55 Doors | EMC Doors | Rückwand | Dach | Base panel | Lenkrollen | Adjustable feet | Nivellierfüße | Feststehender Sockel | 19″-Winkelprofil | Montageplatte | Gleitschienen | Fachböden stationär | 19-Zoll-Fachboden stationär | Kabelmanagement | Erdungsschienen | Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestell statisch | Mobiles Gestell | Erdungssatz für Schrank 4 mm² |
Erdungssatz für Schränke, 10 mm² (Flachband-kabel) | Erdungssatz für Schränke, 4 mm² (Erdungs-kabel)² | Anreihbarer Montagesatz IP20 |
Anreihbarer Montagesatz IP55/EMV |
Dachblende für Anreih- schränke | Dachblende für Anreih- schränke IP55/EMC | IP20-Bausatz | IP55 gasketing kit EN45545 | EMC gasketing kit EN45545 | Geschraubt IP20 | Befestigungs-schrauben für IP55 | Befestigungs-schrauben für EMV | Mit Schnellversch- luss und Schließeinsatz 1333 |
Interne Sicherheitsein- richtung |
Seitenwand geteilt mit Schnellversch- luss und Schloss 1333 |
Seitenwand geteilt | Dekorahmen | Adapterwinkel | Verglaste Tür mit 1 Punkt Schliessung 1333 | Stahltür mit 1 Punkt Schliessung 1333 | Perforierte Stahltür mit 1 Punkt Schliessung 1333 | Glass door with handle and 1point locking 1333 | Stahltür mit Griff und 1-Punkt-Verriegelung 1333 | Lochtür mit Griff und 1-Punkt-Verriegelung 1333 | Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung 1333 | Perforierte Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung 1333 | Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung 1333 | Doppelstahltür mit 3-Punkt-Verriegelung 1333 | Perforierte Doppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung 1333 | Griff mit Rundzylinder 1333 | Griff für DIN-Profilhalbzy- linder (ohne Zylinder) |
DIN‐Profilhalbzy- linder 1333 |
DIN‐Profilhalbzy- linder 2233 |
Schloss mit Zahlencode | MLR1000 | MLR3000 HID |
MLR3000 Mifare |
MLR5000 HID |
MLR5000 Mifare |
Netzteil für MLR | Transponder- karten (125 kHz) |
Schlosskarte für elektronisches Standalone-Schloss | Gateway für MLR | Desktop-Lesegerät für MLR | Administration Suite MLR Management- software |
Battery Pack für MLR | Anschlussplatte + verkürzte Stahltür, 3 Pkt Schliessung | Anschlussplatte + verkürzte verglaste Tür, 3 Pkt Schliessung | Anschlussplatte mit Bürstenleiste + verkürzte Stahltür, 3 Pkt Schliessung | Stahltür IP55 mit mehr Pkt. Schliessung, DIN Profil Zylinder, Griff mit Druckknopf | verglaste Tür mit mehr Pkt. Schliessung, DIN Profil Zylinder, Griff mit Druckknopf | Anschlussplatte + verkürzte Stahltür, mehr Pkt Schliessung | Stahltür EMV mit mehr PKT. Schliessung, DIN Profil Zylinder, Griff mit Druckknopf | Perforierte Stahltür EMV mit mehr PKT. Schliessung, DIN Profil Zylinder, Griff mit Druckknopf | Anschlussplatte + verkürzte Stahltür, 5 Pkt Schliessung | DIN‐Profilhalbzy- linder 1233 |
DIN‐Profilhalbzy- linder 2233 |
DIN‐Profilhalbzy- linder, Vierkant 8 mm |
DIN-Profilhalbzy- linder, Dreikant 6,5 mm (CNOMO) |
IP20 | Rückwand IP20 + Anschlussplatte und Bürstenleiste | Interne Sicherheitsein- richtung |
IP55 | Anschlussplatte unten + verkürzte Stahltür IP20-IP55 bottom | Anschlussplatte oben + verkürzte Stahltür IP20-IP55 bottom | EMV Rückwand | Anschlussplatte unten + verkürzte EMV Stahltür | Dach einliegend geschlossen IP20 | Flaches Dach IP55 | Flaches Dach EMV | Dachblech perforiert | Interne Sicherheitsein- richtung |
Kranösen für einliegendes Dach | Dach mit Ausbrüchen (seitliche Ausbrüche nur für 800 mm Breite) |
Dach mit geringerer Zahl an Ausbrüchen (seitliche Ausbrüche nur für 800 mm Breite) | Bürstenleiste- nsatz |
Lüftereinsatz | Y-Kabel | Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13 | Netzkabel, IEC C14 bis C13 | Netzkabel, Britisch Standard nach IEC C13 | IEC-Drehzahlrege- lung für Lüfter |
Deckplatte perforiert | Kantenschutz | Angehobenes Dach | Lüfterblech für 6 Lüfter (3 Lüfter, 230V sind inklusive) | Lüfterblech mit 6 ECO Lüftern (ECO = Energie Effizient, 24V Lüfter) | EMV Lüfterblech für 6 Lüfter (3 Lüfter, 230V sind inklusive) | EMV Lüfterblech mit 6 ECO Lüftern (ECO = Energie Effizient, 24V Lüfter) | Lifting eyes for fan top cover or raised top cover | Fan for top cover, Spare part (AC, 230V) | Fan for top cover, Spare part (Energy Efficient, 24V) | Mehrteileig Bodenplatte | Varistar CP mehrteiliges Bodenblech, fahrbares Gestell | Kit IP55 | Varistar CP Bodenblech, IP55 mit Kabel- einführung | Varistar CP Bodenblech, IP55 mit Kabel- einführung | Varistar CP Bodenblech, IP55 mit Kabel- einführung | Varistar CP Bodenblech, IP55 mit Kabel- einführung | Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung | Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil | Einteilige Bodenplatte IP55 | Bodenplatte IP55 mit Kabeleinführung | Einteilige Bodenplatte EMV | Bodenplatte EMV mit Kabeleinführung | Bodenplatte EMV perforiert mit Kabeleinführung | Mit Nivellierfüßen 400 kg/Gestell | Lenkrolle 900 kg/Gestell | Lenkrollen ø125mm, mit Gummi-beschichteten Rollen | statische Traglast 1600 kg pro Schrank | mit Lüftungskiemen front- und rückseitig (integriertes Gestell und Füße 100 mm) | mit Lüftungskiemen front- und rückseitig (integriertes Gestell und Füße 200 mm) | Seitenblenden für Sockel, 100 mm | Seitenblenden für Sockel, 200 mm | Kippschutz, 100 mm | Kippschutz, 200 mm | Kippschutz zur Bodenmontage | 19-Zoll-Befestigun- gsteilesatz M6 (Pozi und PA6-Unterlegsch- eibe) |
19-Zoll-Befestigun- gsteilesatz M6 (Torx 30 und Zahnscheibe für Masseverbin- dung) |
19-Zoll-Winkelprofil mit Maß-HE-Streifen und einsetzbar für Finger | 19-Zoll-Winkelprofil, Elektronik, RAL 7021 | 19-Zoll-Winkelprofil, Elektronik, Aluzink | Maß-HE-Streifen für 19″ | ETSI‐Winkelprofile | Schwerlast-Kreuzschiene 19″ oder 23″ | Reduzierwinkel (bis 19″) | Tiefenstreben | C-Profilschiene | Blindplatte, 600 mm Breite | Blindplatte, 800 mm Breite | Blindplatte, 800 mm Breite, 2-HE-Ausbrüche | Bürstenleiste- nsatz für 2-HE-Ausbruch (2 Ausbrüche) |
Blindplatte, 800 mm Breite | Kanal vertikale Kabelführung | Fingerset | 75 mm vertieft | 145 mm vertieft | Schottwand | Volle Höhe | Bauhöhe 1200 mm | Versteifungs- winkel |
Schwenk-rahmen 120° Öffnungswinkel | Schwenk-rahmen 160° Öffnungswinkel | Sicherheitssch- loss |
Schwenkrah- menblende, symmetrisch |
Schwenkrah- menblende, asymmetrisch |
Schwenkrah- menarretierung, 120° |
Schwenkrah- menarretierung, 160° |
25 kg | 100 kg | Kurzgleitschiene, 15 kg | Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg | Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg verkürzt 100 mm |
Ausziehbarer Fachboden mit Gleitschienen, 70 kg | Ausziehbarer Fachboden mit Gleitschienen, 70 kg, verkürzt 100 mm | Befestigungs- winkel |
Schloss | Erdungssatz | 19″‐Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg | 19″-Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg verkürzt 100 mm | 19″‐Fachboden tiefenverstellbar, 2 HE, 15 kg | Erdungssatz | 19″‐Fachboden ausziehbar, 70 kg, 2 HE, mit Gleitschienen | Schloss | Erdungssatz | Kabelbinder | Klettband | 19″-Kabeldurchfü- hrung Frontplatte |
Horizontaler 1-HE-Kabelkanal | Horizontaler 2-HE-Kabelkanal | 19″-Frontplatte für Kabelösen | Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 80 mm | Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 115 mm | Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 80 mm | Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse, Tiefe: 115 mm | Stahlkabelöse, Tiefe: 110 mm | Kunststoff-Kabelöse, Tiefe: 55 mm | Kunststoff-Kabelöse, Tiefe: 100 mm | Kabelbegren- zungsleisten für die Tiefe |
C-Profilschiene | Kabelabfangle- iste für C-Profilschiene |
Schiebemutter für C-Profilschiene | Kabelmantel | Horizontal gasket (under the cabinet) | cable panel 250mm | Cable panel 150mm | cable ladder | depth cable tray | Kabelwanne für Kabel mit Überlänge | Kabelabfang- schiene für die Breite |
C-Profilschiene für die Breite | Kunststoffka- belöse 100x100 |
Kunststoffka- belöse 90x40 für 600 mm breite Schränke |
Stahlkabelöse 100x100 | Stahlkabelöse 100x180 | LWL-Kabelöse, DNS-Schalttafele- inbau |
LWL-Kabelöse, Elektronik-Schalttafele- inbau |
Stromverteiler-Montage- material |
GND / Earthing bars- copper flat strip | Flat earthing bar with pre-mounted screws | Basic packaging | Option 1 : PE bag + surrounding cardboard | Option 1 : PE bag + surrounding cardboard | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Computersoftware | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beim Einsatz von 2 Lüftereinsätzen sind 1xY, beim Einsatz von 3 Lüftereinsätzen 2xY erforderlich | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Loading | 1600Kg | 1000Kg | 400Kg | 900Kg | 400Kg | 1600Kg | 1600Kg | 1600Kg | 200Kg per Kit | 25Kg | 25Kg | 100Kg | 100Kg | 15Kg | 15Kg | 75Kg | 75Kg | 70Kg | 70Kg | 75Kg | 75Kg | 15Kg | 70Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ø60 | ø64 | ø125 | 19" or 23" | 1U | 2U | 1U | 2U | 1U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 1 | 1 | 10 Wires | 10 Wires | 10 Wires | 4 Units | 6 Units | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1Kit | 1Kit | 1Kit | 2 | 1Kit | 1Kit | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Material | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | St 1mm | St 1mm | Kit | Kit | Kit | St 1mm | St 1,5mm | St 1mm | St 1mm | Kit | St 1mm | St 1mm | St | AlZn 2,0mm | Sekurit Glas 6mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Sekurit Glas 6mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | Sekurit Glas 6mm | St 1,5mm 3 hinges | St 1mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | 1,5mm | Kit | Kit | Kit | Kit | St 1,0mm | St 1,5mm | Kit | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | AlZn 1,5mm | SST 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | Kit | St 1,5mm | St 1,5mm | AlZn 1,5mm | AlZn 1,5mm | Kit | Kit | AlZn 1,5mm | Kit | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | St 1,5 mm | AlZn 1,5mm | AlZn 1,5mm | AlZn 1,5mm | PA/St | PA/St | PA/St | PA/St | AlZn 1,5mm | AlZn 1,5mm | AlZn 1,5mm | Zn 3mm | Zn 3mm | Kit | St | St | Kit | St | St | Kit | Kit | St 1,5mm | St 1,5mm | St 2,5mm | St 2,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | Kit | Kit | Kit | St 1,5mm | St 1,5mm | St 1,5mm | Kit | St 1,5mm | Kit | St | St | St | St | St | St | St | rubber | rubber | St | St | St | St, 1,5mm | Aluzink 1,5mm | St, 1mm | St, 1mm | St, 1mm | round St | St, 1mm | plastic, PA6 | plastic, PA6 | plastic | plastic | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe in HE |
Höhe in mm |
Breite in mm |
Tiefe in mm |
NÜTZLICHE LINKS
Kontakt
Adresse
nVent SCHROFF GmbH
Langenalber Str. 96–100
75334 Straubenhardt, Deutschland