Solutions de confinement Varistar CP pour les allées chaudes et froides


Utilisation efficace du refroidissement :
Il est possible d’obtenir une densité d’intégration plus élevée par baie avec les mêmes éléments de gestion thermique

Stabilité :
Faites confiance à la charge statique testée de 1 600 kg et à la charge dynamique de 1 000 kg avec roulettes intégrées

Gestion exceptionnelle du câblage :
N’entrave pas la circulation de l’air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties

Pertes minimales lors du refroidissement :
Séparation homogène de l’air froid et chaud, la surpression dans le confinement garantit que l’air de refroidissement atteint l’avant des serveurs sans que sa température ne soit modifiée

Pas de stratification thermique à l’avant du plan 19" dans le confinement :
Grâce à la pression d’air élevée dans l’allée, la stratification thermique est considérablement réduite

Contrôle d’accès :
Conception mécanique combinée à un système de verrouillage pour une sécurité d’accès complète

Gestion de l’alimentation :
Distribution et gestion fiables de l’énergie

Faible coût d’investissement et aucune maintenance :
Le faible coût d’investissement assure un retour rapide sur investissement et l’absence de coûts de maintenance permet d’amortir rapidement la solution


Il est possible d’obtenir une densité d’intégration plus élevée par baie avec les mêmes éléments de gestion thermique

Faites confiance à la charge statique testée de 1 600 kg et à la charge dynamique de 1 000 kg avec roulettes intégrées

N’entrave pas la circulation de l’air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties

Séparation homogène de l’air froid et chaud, la surpression dans le confinement garantit que l’air de refroidissement atteint l’avant des serveurs sans que sa température ne soit modifiée

Grâce à la pression d’air élevée dans l’allée, la stratification thermique est considérablement réduite

Le faible coût d’investissement assure un retour rapide sur investissement et l’absence de coûts de maintenance permet d’amortir rapidement la solution

Distribution et gestion fiables de l’énergie

Conception mécanique combinée à un système de verrouillage pour une sécurité d’accès complète
Pourquoi utiliser un système de confinement d’allée ?
Solutions de confinement Varistar CP
La solution de confinement d’allée la plus polyvalente et personnalisable du marché
VARISTAR CP – VUE D’ENSEMBLE
Toit de travée | Kit d’accrochage | Support pour chemin de câbles | Joint | Fermeture de l’allée | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toits | Toits automatiques | Accessoires pour toits automatiques | Rehaussement | RackChiller | Rail (RAL 7021) | Joint horizontal / Joint de plancher | Joint vertical | Porte coulissante automatique (Gilgen) | Accessoires Gilgen | Porte coulissante manuelle (Gilgen) | Porte pivotante | ||||||||||||||||||||||||
300L | 600L | 800L | 600L | 800L | Unité de commande | Alimentation | Câble d’extension 1 m |
Câble d’extension 2 m |
Câble d’extension 5 m |
PROFIL DE TOIT (2 pièces de 2 400 mm) | KIT DE MONTAGE (6 pièces) avec joint et équerres en Z | 300L | 600L | 1 000D | 1 100D | 1 200D | 600L X 1 | 800L X 1 | 600L X 10 | 800L X 10 | (également pour socle + rehaussement) | RAL 7021 | PANNEAU DE RECOUVREMENT (doit être utilisé pour 47-52U) | Contact Reed | Détecteur de mouvement | Bloc batterie | RAL 7021 | PANNEAU DE RECOUVREMENT (doit être utilisé pour 47-52U) | RAL 7021 | RAL 7035 | PANNEAU DE RECOUVREMENT ((doit être utilisé pour 47-52U)) | VERROUILLAGE DE LA PORTE | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Hauteur (U) | Hauteur (MM) | Socle |
OUTILS DE CONCEPTION NUMÉRIQUE
Confinement d’allée froide
- Outil de sélection
- Vous guide pour prendre les décisions importantes pendant le processus de conception
- Comprend des options pour la quantité, la taille et la couleur des baies, les portes perforées ou non, la sécurité, les dimensions et la construction d’allées froides
- Fournit des informations pertinentes à votre équipe de conception
- Se complète en moins de 5 minutes

SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT D’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE NVENT SCHROFF
SUPPORT TECHNIQUE POUR VOTRE PROJET
Avec un réseau de techniciens d’installation et de maintenance à travers le monde, nVent offre un support et un service inégalés pour vous garantir un équipement fonctionnel. Comptez sur nous pour un service client de proximité, un stock régional de pièces de rechange et des garanties standard performantes. Des prestations d’extension de garantie et de maintenance préventive sont également possibles.
- Service logistique
- Installation sur site
- Services dédiés :
- baies /
- confinements /
- refroidisseurs
- Installation et raccordement sur site des refroidisseurs
- Mise en route et configuration des refroidisseurs
- Services après-vente : maintenance des refroidisseurs
- Support technique pour les projets outdoor, ferroviaires, télécoms
LIENS UTILES
Nous contacter
Notre adresse
nVent SCHROFF SAS
Z.I., 4 rue du Marais
67660 Betschdorf France