Varistar CP Einhausungslösungen für Warm- und Kaltgang


Effiziente Nutzung der Kühlung:
Höhere Packungsdichte pro Schrank mit denselben Klimakomponenten möglich

Minimale Verluste von Kühlleistung:
Die durchgehende Trennung von kalter und warmer Luft sowie ein Überdruck in der Einhausung sorgen dafür, dass die Einblastemperatur nahezu den Temperaturen vor den Servern entspricht.

Kabelmanagement für Profis:
Vermeidung von Luftwiderstand, Zugbelastung, Abknicken und Quetschen der Datenverkabelung sichert Leistungsfähigkeit

Keine Temperaturschichtung vor der 19″-Ebene innerhalb der Einhausung:
Der hohe Luftdruck in der Einhausung verringert die Luftschichtung erheblich.

Stabilität:
Geprüfte Traglast: 1.600 kg statische Zuladung und 1.000 kg dynamische Zuladung auf integrierten Lenkrollen

Zugangskontrolle:
100 % Zugangssicherheit dank einem Mehrpunktschließsystem mit spezieller mechanischer Konstruktion

Power Management:
Integrierte Stromversorgung und effizientes Power Management

Geringe Investitionskosten und kein Wartungsaufwand:
Geringe Investitionskosten sorgen für einen schnellen ROI. Außerdem fallen keine Wartungskosten an, sodass sich die Lösung innerhalb einer bestimmten Zeit amortisiert.


Höhere Packungsdichte pro Schrank mit denselben Klimakomponenten
möglich

Der hohe Luftdruck in der Einhausung verringert die Luftschichtung erheblich.

Vermeidung von Luftwiderstand, Zugbelastung, Abknicken und Quetschen der Datenverkabelung sichert Leistungsfähigkeit

Die durchgehende Trennung von kalter und warmer Luft sowie ein Überdruck in der Einhausung sorgen dafür, dass die Einblastemperatur nahezu den Temperaturen vor den Servern entspricht.

Geprüfte Traglast: 1.600 kg statische Zuladung und 1.000 kg dynamische Zuladung auf integrierten
Lenkrollen

Geringe Investitionskosten sorgen für einen schnellen ROI. Außerdem fallen keine Wartungskosten an, sodass sich die Lösung innerhalb einer bestimmten Zeit amortisiert.

Integrierte Stromversorgung und effizientes Power Management

100 % Zugangssicherheit dank einem Mehrpunktschließsystem mit spezieller mechanischer Konstruktion
Die Vorteile eines Einhausungssystems
Varistar CP Einhausungslösungen
Die vielseitigste und anpassungsfähigste Einhausungslösung auf dem Markt
Zusammenstellung für VARISTAR CP
Dächer für Gangeinhausungen | Anreihsatz | Träger für Kabelwannen | Dichtung | Gangabschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dächer | Automatische Dächer | Zubehör automatische Dächer | Erhöhung | RackChiller | Schiene (RAL 7021) | Horizontale Dichtung / Bodendichtung | Vertikale Dichtung | Automatische Schiebetür (Gilgen) | Zubehör Gilgen | Manuelle Schiebetür (Gilgen) | Schwenktür | ||||||||||||||||||||||||
300L | 600L | 800L | 600L | 800L | Steuergerät | Stromversorgung | Verlängerungskabel 1 m |
Verlängerungskabel 2 m |
Verlängerungskabel 5 m |
DACHPROFIL (2 Stück à 2400 mm) | MONTAGESATZ (6 Stück) mit Dichtung und Z-Winkeln | 300L | 600L | 1000D | 1100D | 1200D | 600L X 1 | 800L X 1 | 600L X 10 | 800L X 10 | (Auch für offenen Sockel + Erhöhung) | RAL 7021 | DECKPLATTE (obligatorisch für 47–52 HE) | Reedschalter | Bewegungsmelder | Batteriesatz | RAL 7021 | DECKPLATTE (obligatorisch für 47–52 HE) | RAL 7021 | RAL 7035 | DECKPLATTE (obligatorisch für 47–52 HE) | TÜRVERRIEGELUNG | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Bauhöhe (HE) | Länge (mm) | Sockel |
DIGITALE KONSTRUKTIONSTOOLS
Kaltgangeinhausungen
- Tool mit Optionsschaltflächen
- Führt Sie durch wichtige Entscheidungen im Konstruktionsprozess
- Umfasst Optionen für Anzahl, Größe und Farbe der Schränke, perforierte vs. nicht perforierte Türen, Sicherheitsmerkmale, Abmessungen und Konstruktion des Kaltgangs
- Liefert unserem Konstruktionsteam wichtige Informationen
- In weniger als 5 Minuten erledigt

SERVICE UND SUPPORT FÜR IHR PROJEKT
Mit einem weltweiten Netzwerk aus qualifizierten Installations- und Servicetechnikern bietet nVent einzigartigen Kühlungsservice und unterstützt Sie dabei, die Verfügbarkeit der Systeme sicherzustellen. Wir bieten schnelle Hilfe vor Ort, Ersatzteile aus regionalen Lagerbeständen sowie attraktive standardmäßige Garantieleistungen. Auf Wunsch sind auch erweiterte Garantieleistungen oder präventive Wartungsleistungen verfügbar.
- Logistikservice
- Vor-Ort-Installation
- Service für:
- Schränke
- Einhausungen
- Kühlgeräte
- Vor-Ort-Installation/-Anschluss von Kühleinrichtungen
- Aufbau und Inbetriebnahme von Kühlgeräten
- Services nach dem Kauf: Kühlgerätewartung
- Service für Outdoor-Anwendungen, Bahn, Telekommunikation
NÜTZLICHE LINKS
Kontakt
Adresse
nVent SCHROFF GmbH
Langenalber Str. 96-100
75334 Straubenhardt, Deutschland