Das modulare Schranksystem ProLine wurde zum Schutz elektrischer und elektronischer Geräte entwickelt, insbesondere für Anwendungen im industriellen Bereich. Alle Schränke bieten umfassenden Schutz vor Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, Öl und anderen Verunreinigungen. ProLine erfüllt die Industrienormen UL, CSA, VCE und CE für den weltweiten Einsatz. Mit den angebotenen Optionen und Erweiterungsmöglichkeiten erfüllt ProLine alle Konfigurationswünsche und passt sich Ihrer Anwendung perfekt an.
  • Robuster Rahmen aus 2,5 mm Stahl

  • Optimale Platznutzung des Innenraums

  • Breitestes Angebot an Gestellgrößen in der Industrie

  • Sortiment an Komponenten für die Anreihung und Erweiterung Ihrer Anlage

image 1

Design Your Standard (DYS): Ihr persönlicher ProLine Schrank !

Die modulare ProLine Schränke unterstützen Sie beim Zusammenstellen Ihrer individuellen Lösung mithilfe einer Reihe von vorgegebenen Standardartikeln. Zu einem Gestell Ihrer Wahl können Sie ganz einfach zusätzliche Teile aus dem großen Angebot an verfügbaren Deckblechen, Sockeln, Verkleidungen, Seitenwänden und Türen auswählen. In Verbindung mit den zahlreichen Zubehörteilen konfigurieren Sie auf diese Weise die optimale Lösung für Ihre Anforderungen.

Sie wollen noch weiter expandieren?

Kein Problem! ProLine Modulare Schranklösungen wachsen mit Ihren Anforderungen.
 
Das vorkonfigurierte ProLine-Industrieschranksystem umfasst:
  • •  eine stabile Tür
  • •  Dach und Rückwand
  • •  eine Montageplatte
  • •  ein Bodenblech mit Flanschplatten
  • •  vier Kranösen

Seitenwände und Sockel können separat bestellt werden.

WÄHLEN SIE ZUERST STANDARDTEILEN, WIR KÜMMERN UNS UM BOHRUNGEN UND AUSBRÜCHE

Stellen Sie sich Ihren Schrank mithilfe der Standardteile von Grund auf neu zusammen. Wählen Sie zunächst das gewünschte Gestell und anschließend Dach, Boden, Seitenwände und Tür(en). Da für die überwiegende Mehrzahl der Schränke Ausbrüche erforderlich sind, können wir Seitenwand, Tür sowie alle Blenden Ihren Anforderungen entsprechend vorbereiten – mit derselben Vorlaufzeit. Wählen Sie danach das gewünschte Innen- und Außenzubehör. Sie können dazu eine andere Farbe auswählen oder mehr Bolzen anfordern, die Auswirkung auf der Lieferzeit bleibt geringfügig.

KONFIGURATION AUS MODIFIZIERTEN TEILEN

Sie suchen nach etwas Spezifischerem? Wir modifizieren einen modularen ProLine-Schrank entsprechend den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung. Bei dieser Option werden kundenspezifische Komponenten oder andere spezifische Anforderungen berücksichtigt. Ein starkes Konstruktionsteam und eine globale Fertigung unterstützen diesen Service weltweit.