23 martie 2020
Stimați distribuitori și clienți nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX și LENTON,
În timp ce lucrăm pentru a încerca să menținem familiile, angajații și comunitățile noastre în siguranță, trebuie să ne adaptăm la un mediu aflat în schimbare rapidă.
nVent Electrical & Fastening Solutions (EFS) se angajează să servească clienții noștri din întreaga lume, continuând misiunea noastră de a conecta și proteja proiectele dumneavoastră și persoanele cu care lucrăm în fiecare zi - de la angajații noștri la distribuitori și contractori. În acesta perioadă caracterizată de schimbări rapide, dorim să vă asigurăm că suntem deschiși pentru afaceri, gata să vă acceptăm comenzile și să muncim în fiecare zi pentru a continua să vă oferim servicii. Am pus în aplicare politici care permit cât mai multor angajați să lucreze de la distanță, limitând prezența în instalațiile noastre doar la angajații esențiali pentru activitățile de producție și distribuție. De asemenea, stabilim proceduri de curățare și igienizare pentru a ajuta la protejarea angajaților care lucrează în instalațiile noastre.
Din fericire avem mai multe locații de producție și centre de distribuție, precum și rețeaua noastră de distribuitori, concentrată pe deservirea clienților care operează în multiple industrii. Facem tot ce putem pentru a continua să livrăm produsele de care au nevoie clienții noștri.
Pentru a maximiza potențialul de a-și deservi utilizatorii finali, recomandăm distribuitorilor să analizeze nivelurile de inventar actuale pentru a asigura un stoc adecvat de produse performante. Lucrând împreună, vom face tot posibilul pentru a servi clienții noștri în aceste timpuri grele.
Toate cele bune,
Robert van der Kolk
Președinte, EFS