RACKCHILLER
REAR DOOR
INTELLIGENTE KÜHLLÖSUNG
INTELLIGENTE PRÄZISIONSKÜHLUNG
Rücktür mit integriertem Luft/Wasser‐Wärmetauscher
Lüfterlose Variante – keine Geräuschentwicklung, keine zusätzliche Leistungsaufnahme, geringer Wartungsaufwand
Lüfter der aktiven Variante unterstützen den Luftstrom und reduzieren den Druckverlust
Optionales Wasserregelungskit ermöglicht Volumenstromregulation des Wassers je nach tatsächlicher Wärmelast
Rahmenlösung ermöglicht Trennung des Register- und Kondensatmanagements von den Schrankeinbauten
Raum im hinteren Schrankbereich steht vollständig für Verkabelung und Stromversorgung zur Verfügung
Erhältlich in 600 mm und 800 mm Breite, in 2000 mm (42 HE), 2200 mm (47 HE) und 2450 mm (52 HE) Höhe
Einfache Anpassung an nVent Schränke, außerdem Nachrüstsätze für Schränke von Drittanbietern erhältlich
INFORMATIONEN
KÜHLLEISTUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG
WEBSITE