Marzysz o ciepłym i komfortowym domu w chłodne dni? Ogrzewanie podłogowe to idealne rozwiązanie, które zapewni Ci przyjemne ciepło od stóp do głów. Ale jaki system ogrzewania podłogowego wybrać? Samoregulujące czy stałooporowe?

Ogrzewanie samoregulujące w odróżnieniu od powszechnie stosowanych przewodów stało-oporowych, automatycznie dostosowuje moc grzewczą na całej długości przewodu do temperatury otoczenia reagując na zewnętrzne źródła ciepła.| Elektryczne systemy samoregulujące | Elektryczne systemy stałooporowe |
| Automatycznie dopasowują moc grzewczą do warunków otoczenia na całej swojej długości | Grzeją równomiernie na całej długości |
| Dzięki swojej konstrukcji są bardzo wytrzymałe mechanicznie, | Delikatniejsza konstrukcja, przewody znacznie cieńsze, nawet o przekroju do 3 mm grubości |
|
Można je krzyżować bez ryzyka przegrzania lub przepalenia.
|
Nie wolno krzyżować przewodów gdyż grozi to przepaleniem. |
| Można je dowolnie docinać, wydłużać i skracać podczas montażu. | Fabrycznie zakończone, nie można samodzielnie regulować długości przewodu grzewczego. |
| Montaż w rowkowanych płytach izolacyjnych Reflecta lub w wylewce betonowej | Montaż w wylewce betonowej lub bezpośrednio w warstwie kleju do płytek |
| Do posadzek każdego rodzaju: płytek, kamienia naturalnego, wykładzin, drewna, laminatów itp. | Tylko do posadzek z kamienia naturalnego i płytek ceramicznych |
Istotne aspekty przy wyborze elektrycznego ogrzewania podłogowego