Samoregulujące przewody grzewcze powstały dzięki wynalezieniu polimerowego materiału, który aktywnie reaguje na zmiany temperatury otoczenia w efekcie jest w stanie dostosować moc grzewczą kabla. To rozwiązanie znalazło szerokie zastosowanie w przemyśle i budownictwie do utrzymania temperatury i ochrony przed zamarzaniem rur, dachów, rynien i powierzchni zewnętrznych oraz ogrzewania podłogowego.
Dostarczają właściwą ilość ciepła dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Jeśli temperatura otoczenia obniża się - przewód wytwarza więcej ciepła. Jeśli temperatura wzrasta - ilość wytwarzanego ciepła zmniejsza się.
Samoregulujące przewody grzejne składają się z dwóch równoległych żył osadzonych w rdzeniu grzejnym wykonanym z przewodzącego polimeru. Właściwą pracę zapewnia trwała elektryczna izolacja poliolefinowa lub fluoropolimerowa.

Jeśli temperatura w bezpośrednim otoczeniu samoregulującego przewodu grzejnego jest niska, to jego moc grzewcza zwiększa się. Polimerowe łańcuchy rdzenia przewodu kurczą się, powodując powstanie wielu połączeń elektrycznych pomiędzy wbudowanymi cząsteczkami węgla.
W odpowiedzi na wzrost temperatury otoczenia, zmniejsza się moc grzewcza samoregulującego przewodu grzejnego. Polimerowe łańcuchy rdzenia przewodu rozszerzają się, zmniejszając tym samym liczbę połączeń elektrycznych.
Jeśli temperatura otoczenia przewodu grzejnego osiągnie wysoki poziom, to jego moc spada praktycznie do zera. Ze względu na maksymalny stopień rozszerzenia się łańcuchów polimerowych rdzenia przewodu, praktycznie nie ma żadnych połączeń elektrycznych.
Samoregulujące przewody grzejne nVent RAYCHEM wykorzystano między innymi w takich obiektach jak:
Nowy samoregulujący przewód grzejny nVent RAYCHEM HTV to gwarancja zachowania najwyższego poziomu mocy przez ponad 30 lat życia projektowego dzięki zastosowaniu rdzenia grzewczego o wysokiej retencji mocy. Solidna i innowacyjna konstrukcja rdzenia spełnia surowe wymagania dotyczące maksymalnej integralności procesu przy jednoczesnej ochronie użytkowników, procesów i infrastruktury.