Stäng inte av golvvärmen – tidsstyr istället
Att påstå att man ska stänga av sin elektriska golvvärme för att spara el ger en förenklad bild av minskad energiförbrukning. Fundera på detta först:
- Hur klarar husets/rummets konstruktion och isolering avstängd golvvärme? Huset kanske inte alls mår bra av helt avstängd golvvärme.
- Om du har golvvärme som komfortvärme, dvs som ett komplement till annan värme – tänk på att kroppen accepterar oftast en lägre lufttemperatur, så länge fötterna är varma. Så överväg istället om du ska sänka temperaturen på – eller stänga av – någon annan värmekälla i bostaden.
- Innan du stänger av golvvärmen i dessa rum – fundera på alternativen:
- Fuktiga badrum: Golvvärme torkar effektivt upp vatten på badrumsgolvet och minimerar fukten i utrymmet samt förebygger uppkomst av mögel.
- Blött i hallen: Höst och vinter innebär oftast spår av regn, snö och slask på hallgolvet, som golvvärmen torkar upp.
- Kalla golv i köket: Köket används mest intensivt under tidiga mornar. Som nyvaken vill du inte sätta fötterna på ett iskallt golv!
- Beroende på hur välisolerad fastigheten är, väljer du enkelt själv den temperatur som passar just ditt hem i termostaten. Nya fastigheter är oftast väldigt välisolerade och då finns det ingen anledning att ösa på med för mycket golvvärme.
- Temperaturen på elektrisk golvvärme som är installerad nära golvytan kan oftast sänkas med fortsatt bibehållen komfortkänsla. Ännu bättre om golvvärmen tidsstyrs så att den ger effekt endast när golven används.
Att stänga AV golvvärmen är inte självklart det rätta att göra för att spara el. Däremot att TIDSSTYRA den, så att golven är varma endast de tidsperioder du önskar och har den temperatur du själv bestämmer.
Exempel:
Så här mycket el sparar familjen Elmersson med tidsstyrd golvvärme
Familjen Elmersson har minskat golvvärmens elförbrukning med 21 procent, tack vare sin golvvärmetermostat med tidsstyrning som aktiverar golvvärmen endast de timmar familjen är hemma.
Genom att byta ut sin analoga golvvärmetermostat mot en smart, digital termostat tjänade Elmerssons in sin nya termostat, inklusive kostnad för installation, på mindre än tre år.
Exemplet ovan och staplarna till höger gäller SENZ WIFI golvvärmetermostat samt golvvärme 90W/m² installerat på 10m² yta med en värmebehov på 70W/m² med termostaten påslagen oktober-februari i Göteborg.
|
- Vecka
- Helg
- Total
- 100 kWh
- 80 kWh
- 60 kWh
- 40 kWh
- 20 kWh
- 0 kWh
Så här enkelt och effektivt är det att tidsstyra golvvärmen
- Med en modern digital golvvärmetermostat som har program för tidsstyrning kan golvvärmens temperatur och värmeperioder anpassas helt och hållet till de boendes behov och levnadsvanor. Därmed slösas ingen, eller mindre, energi på golvvärme när golven inte används.
- Styrs den befintliga elektriska golvvärmen med en analog termostat, eller en digital termostat som inte har tidsstyrning, lönar det sig oftast att byta.
- Byt till en digital golvvärmetermostat som är enkel att använda, så behöver du inte anlita en elinstallatör för att göra eller ändra anpassningarna i termostaten. Idag finns termostater med touch och swipe-skärm, som är lika enkla att använda som en smart mobiltelefon. (Men installationen av termostaten ska alltid göras av behörig elinstallatör.)
- Välj en digital golvvärmetermostat som dessutom kan distansstyras via en gratis app, så kan du enkelt stänga av eller sänka värmen när du åkt på semester (om du inte kommer ihåg att göra det innan du åker…).
BYT TILL SENZ WIFI GOLVVÄRMETERMOSTAT
MED TIDSSTYRNING:
BOSTADSINNEHAVARE! Hitta en elinstallatör nära dig
ELINSTALLATÖR! Hitta närmaste inköpsställe
| SENZ WIFI video | TITTA NU |
| SENZ WIFI användarmanual | LADDA NER NU |
HAR DU FRÅGOR OM TIDSSTYRD GOLVVÄRME?
KONTAKTA OSS GÄRNA:
Hemsida:
E-post:
Telefon:
+46 31 335 58 00