En nVent, desarrollamos soluciones que responden a las altas exigencias de los centros de datos modernos. Nuestros sistemas de protección, conexión y enfriamiento mejoran la seguridad, optimizan el espacio y maximizan el tiempo de actividad.
Control eficiente de cargas térmicas elevadas con tecnología avanzada de refrigeración líquida de alta precisión.
Mayor densidad de potencia en racks, con suministro continuo, seguro y eficaz, junto con funciones inteligentes integradas.
Protección para servidores, sistemas informáticos, centros de datos y oficinas centrales, de diferentes escalas.
Prolongación de la vida útil de los sistemas críticos, con menos desperdicio de recursos y menor costo total instalado (CTI).
 
                El crecimiento acelerado de la demanda en procesamiento, almacenamiento y conectividad a nivel mundial está impulsando la evolución de los centros de datos hacia estrategias más robustas, eficientes y sostenibles. A medida que los chips aumentan su capacidad, también generan más calor, lo que representa un desafío adicional para mantener la fiabilidad de los equipos.
Esta tendencia, junto con los retos asociados al consumo energético, la limitación del espacio físico y las necesidades de mantenimiento, requiere soluciones especializadas de alto rendimiento que puedan adaptarse a las demandas del mercado y preparar la infraestructura del centro de datos para el futuro.
 
                Gabinetes, racks, distribución de energía y gestión de cableado
Desde racks hasta distribución de energía, nuestras soluciones mejoran la escalabilidad y la resiliencia, preparando tu infraestructura para tecnologías de próxima generación.
 
                            Soluciones avanzadas de enfriamiento líquido y por aire
Nuestras soluciones de enfriamiento líquido y de precisión para centros de datos previenen fallas térmicas, aseguran alta disponibilidad y reducen el consumo energético.
 
                                Soluciones modulares para enfriar gabinetes con alta densidad dentro de una estructura de contención de pasillos, adaptadas a tus necesidades de densidad y redundancia.
 
                                Intercambiadores aire-agua de alta eficiencia, integrados en racks de 800 mm. Permiten una refrigeración independiente de la sala y se adaptan a distintas configuraciones.
 
                                Refrigeración de puerta trasera para racks de hasta 78 kW. Optimiza centros de datos para enfrentar las demandas de IA, eficiencia energética, sostenibilidad y espacio.
 
                                Unidad de distribución de refrigerante de alto desempeño, suministra refrigerante líquido a temperatura óptima directamente al chip para asegurar eficiencia en entornos de alta densidad.
Nuestras soluciones ofrecen resiliencia, eficiencia y seguridad en cada aplicación para acelerar la transición hacia un mundo electrificado.
 
                                
                                        Soluciones escalables, compactas y eficientes diseñadas para garantizar la confiabilidad y el rendimiento. 
                                        
 
                                
                                        Conectividad robusta y segura incluso en áreas de trabajo exigentes y entornos industriales críticos. 
                                        
 
                                Transmisión de datos con fácil acceso a servicios y recursos para garantizar una comunicación bidireccional más eficiente.
Si tienes alguna pregunta, necesitas más información o estás listo para dar el siguiente paso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Completa el formulario a continuación y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo.
Gabinetes que soporten cargas pesadas, permitan la gestión de aire caliente/frío y cuenten con rutas de cableado eficientes. Deben ser modulares y fáciles de escalar.
Mediante sistemas de climatización integrados como ventiladores, aires acondicionados para racks y pasillos fríos/calientes. Es clave una correcta distribución del flujo de aire.
Los gabinetes deben cumplir normas como UL 2416, NEMA 1 o 12, e IEC IP20 o superiores, garantizando resistencia a polvo, vibraciones y otras condiciones críticas.
A través de una gestión térmica adecuada, gabinetes sellados, administración de cables optimizada y uso de soluciones con bajo consumo energético.
Son pequeñas infraestructuras ubicadas junto al borde de la red. Permiten procesar datos cerca de la fuente, ofreciendo servicios similares a los centros tradicionales pero más próximos a los usuarios.
Es la capacidad del centro para rendir adecuadamente mientras crecen las necesidades en seguridad, distribución de energía, refrigeración y monitoreo, sin afectar su funcionamiento.
Puedes mejorarlo instalando soluciones eficientes de refrigeración, usando almacenamiento adecuado, empleando unidades de energía, creando estrategias de monitoreo y diseñando un sistema optimizado de gestión del aire.
Existen varios tipos: centros empresariales, centros Edge, centros de hiperescala y centros de servicios gestionados, cada uno adaptado a diferentes necesidades tecnológicas y de negocio.
Ofrecen gran agilidad para manejar cualquier carga de datos. Se amplían o reducen fácilmente para adaptarse a las variaciones en la demanda de procesamiento.
Tipo de equipo a alojar, densidad térmica, espacio disponible, facilidad de acceso para mantenimiento y compatibilidad con sistemas de energía y cableado.
Gabinetes modulares, micro data centers y racks compactos con ventilación integrada, ideales para ambientes edge o salas con restricciones físicas.
Una conectividad bien organizada previene interrupciones, facilita mantenimientos y asegura la velocidad de transmisión de datos con mínimo ruido y latencia.
Puedes solicitar una cotización mediante nuestro chat en línea o formulario de contacto. Un asesor especializado te orientará sobre la mejor solución para tu infraestructura TI.