L’augmentation des densités d’intégration et des capacités de puissance entraîne une génération de chaleur accrue, susceptible de renforcer le risque de dysfonctionnement des appareils et systèmes électroniques. Des concepts de refroidissement ingénieux sont nécessaires pour éviter les surcharges thermiques et garantir ainsi le fonctionnement sans faille des équipements. Pour un refroidissement optimal, différents facteurs doivent être pris en compte, en fonction de l’application et du domaine d’utilisation.
La configuration d’une solution de refroidissement adaptée est déterminée par plusieurs critères. Un critère très important est la température maximale autorisée des composants, qui est définie par le niveau de puissance absorbée. Les conditions générales sur le site d’installation doivent également être prises en compte. Il existe essentiellement quatre types de solutions de refroidissement applicables pour les petits coffrets et les systèmes 19" modulaires, en fonction de la dissipation de puissance.