VIELSEITIG

Ob automatische Zugbeeinflussungssysteme (Communication based train control), Zug- oder Plattformüberwachung - Sie können SCHROFF Outdoor-Schränke für verschiedene Bahnanwendungen einsetzen. Und das bei einfacher Installation und Wartungsfreundlichkeit.

Die vielseitige Outdoor-Schrankplattform bietet individuelle Funktionen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, sodass Sie den Lebenszyklus Ihrer Anwendung verlängern, Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten und die Gesamtbetriebskosten während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anwendung minimieren.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Der modulare Outdoor-Schrank sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb empfindlicher Elektronik im Außenbereichen. Die standardisierten Komponenten basieren auf IEC 61969.

Der neue Outdoor Modular Schrank wurde speziell nach relevanten Bahnzertifizierungen designt, getestet und zertifiziert, was ihn zur idealen Lösung für Anwendungen am Gleis macht:

Zertifizierung Beschreibung
IEC 61969-3 und EN 50125-3 Schutz vor Umwelteinflüssen
EN 50125-3 Schock und Vibration (1–3 m Abstand vom Gleis)
EN 60529 Schutzart bis IP55
IEC 61587-2 und IEC 61969-3 Erdbebenfestigkeit bis Bellcore Zone 4
EN 50125-1/-3 Windwiderstand bis 180 km/h
EN 1627 und EN 1630 Schutz vor Vandalismus
IEC 61969-2 Koordinationsmaße
IEC 60068-2-75, IEC 62262 und IK 10 IK-Stoßfestigkeit

DOWNLOADS

RUNDUM BEEINDRUCKEND

Der neu konzipierte modulare Outdoor-Schrank erfüllt nicht nur die relevanten Zertifizierungen für Bahnanwendungen am Gleis, sondern bietet darüber hinaus weitere funktionale Vorteile:

  • Wärmemanagement-Optionen: Doppelwand-Design mit direkter aktiver Lüfterkühlung mit PWM-Steuerung und Thermostat oder Kühlung durch Kühlgerät
  • Leichte, korrosionsbeständige und robuste Aluminiumkonstruktion mit integrierten Eck-Verstärkungen für strukturelle Integrität
  • Neu gestaltete Verkleidungsteile, Scharniere und Schlösser bieten einen erhöhten Schutz vor Vandalismus
  • Flexible Abmessungen und umfangreiches Zubehör sowie Kompatibilität mit 19-Zoll-Schrankzubehör
  • Zugang zum Schrank von allen Seiten für eine einfache Wartung

PRODUKTPORTFOLIO

ZERTIFIZIERT, ROBUST UND FUNKTIONELL

  • UNIBODY

    Zur Wand- oder Mastmontage

    Rahmen aus Aluminium

    Doppelwandige Aluminium-Verkleidung

    Innengehäuse mit abnehmbarer Außenverkleidung

    Kühlung durch natürliche Konvektion, Lüfter oder Wärmetauscher

    Zugang zum Schrank von vorne

  • MODULAR

    Speziell für Bahnanwendungen am Gleis zwertifiziert

    Flexibel in Design und Abmessungen

    Rahmen aus Aluminium

    Abnehmbare, doppelwandige Verkleidung aus Aluminium und Stahl mit Zink-Magnesium Beschichtung

    Für hohe thermische Anforderungen

    Zugang zum Schrank von allen Seiten

  • COMLINE

    Für vielfältige Anwendungen in Industrie, Transport und Kommunikation

    Leichter Aluminiumkörper

    Einwandiger Schrank

    Zugang zum Schrank von vorne und hinten