nVent propose différentes solutions en fonction des exigences de refroidissement de l’application de système intégré et de son environnement.
Un refroidissement actif via des ventilateurs peut être intégré dans le coffret, avec diverses options d’emplacement des ventilateurs, afin d’optimiser le refroidissement.
Un refroidissement par conduction est obtenu grâce à un dissipateur thermique intégré, proposé en différentes hauteurs et emplacements sur le haut de l’habillage.
En outre, le conducteur thermique modulable (FHC) breveté de Schroff offre les meilleures performances de refroidissement du marché.
Le FHC utilise la conductivité d’un bloc d’aluminium, mais avec des ressorts internes, lui permettant de se dilater et de se contracter verticalement. Sa conception innovante compense les tolérances sur tout le chemin thermique, éliminant la nécessité d’un tampon d’interface thermique épais, et optimisant ainsi le transfert thermique. Associés, le FHC et les coffrets Schroff Interscale de nvent refroidis par conduction peuvent fournir les meilleures performances de refroidissement par conduction et une fiabilité optimale tout au long du cycle de vie du système.