GABINETES DE DISEÑO HIGIÉNICO

para la Industria de Alimentos y Bebidas

Cumple con las normas de higiene y seguridad para proteger los equipos eléctricos críticos. Nuestras soluciones resisten lavados a alta presión y condiciones sanitarias, incluso en los entornos de fabricación más exigentes.


Conectamos y protegemos personas, equipos y procesos

En nVent, diseñamos y probamos nuestros gabinetes eléctricos higiénicos para cumplir
con los estándares más exigentes de la industria alimentaria. Nuestros productos garantizan durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza. Además, aseguran un entorno seguro para plantas de producción y procesamiento de alimentos y bebidas.

Ventajas de los Gabinetes de diseño higiénico para procesos sanitarios

En la industria de alimentos y bebidas, la desinfección de las áreas de producción es fundamental y se realiza como mínimo una vez al día. Algunas zonas utilizan limpieza in situ, también conocida como limpieza CIP (Clean In Place), un proceso donde se emplean químicos y alta presión para eliminar residuos y garantizar condiciones sanitarias óptimas.

En estas instalaciones, el diseño sanitario juega un papel crucial en la seguridad y eficiencia operativa. Una correcta implementación de soluciones de protección higiénicas reduce el riesgo de fallos en los controles eléctricos, evita interrupciones en la producción y minimiza peligros en el entorno de trabajo. Pasar por alto estos aspectos puede comprometer la inocuidad de los productos, la salud pública y el cumplimiento de regulaciones en la industria.

Solicita una asesoría
Diseño higienico

¿Por qué elegir los gabinetes higiénicos de nVent?

  • Diseño higiénico con superficies inclinadas que evitan la acumulación de residuos y agua para garantizar una limpieza eficiente.
  • Fabricados en acero inoxidable de grado alimenticio, resistentes a la corrosión y a agentes químicos agresivos.
  • Compatibles con lavado a presión, con certificación IP69K para soportar condiciones sanitarias exigentes.
  • Sellado hermético que previene la acumulación de bacterias y reduce el riesgo de contaminación cruzada.
  • Instalación segura y flexible, con opciones de montaje en pared, independiente o modular para adaptarse a distintas aplicaciones.

Niveles de Protección Sanitaria para la Industria Alimentaria

Protege tus equipos eléctricos y garantiza la higiene en entornos críticos

Cada área dentro de una planta de procesamiento requiere un nivel específico de protección contra humedad, químicos y partículas. Nuestros gabinetes están diseñados para entornos con lavado intensivo, contacto indirecto o mínimo riesgo de exposición, lo que permite mantener las condiciones sanitarias óptimas y garantizar la seguridad de los equipos y sistemas.

Gabinetes para Limpieza Extrema

Gabinetes para
limpieza extrema

Diseñados para soportar limpiezas (CIP) con químicos agresivos y alta presión. Su estructura inclinada, superficies lisas y juntas resistentes garantizan máxima higiene y cumplimiento normativo.

Gabinetes para Lavado Sanitario

Gabinetes para lavado sanitario estándar

Ideales para entornos con limpieza frecuente mediante agua y agentes desinfectantes. Poseen sellado hermético, protección contra la humedad y resistencia a la corrosión.

Gabinetes para Limpieza Ligera

Gabinetes para
limpieza ligera

Fabricados en acero inoxidable con superficies de fácil limpieza, asegurando una barrera contra la contaminación sin comprometer la eficiencia operativa.

Soluciones integrales para Aplicaciones Higiénicas

Protege tus equipos eléctricos y sistema de cableado en todo momento

Nuestro portafolio de gabinetes eléctricos industriales incluye una variedad de diseños, materiales y tamaños estándar. Además, ofrecemos opciones de personalización y diversas configuraciones para satisfacer las necesidades específicas de tu proyecto.

Gabinetes Higiénicos

Diseñados para entornos sanitarios, estos gabinetes ofrecen protección eléctrica con características como superficies autodrenantes y opciones de puertas con ventana o desconexión. Cumplen con certificaciones UL 508A, cUL Type 4X, 3R e IP66. Son ideales para aplicaciones con lavado frecuente y condiciones exigentes.

arrow

Soluciones de climatización

Deshumidificadores, sistemas de ventilación y acondicionadores de aire garantizan un ambiente controlado dentro de los gabinetes. Estos equipos eliminan la humedad y regulan la temperatura. Además, evitan la corrosión y preservan la integridad de los componentes sensibles, incluso en entornos con alta exposición a agentes de limpieza, vapor y fluctuaciones térmicas.

arrow

Gestión de Cables y HMI

Los sistemas de gestión de cables Syspend Sanitary HMI y CleanTray protegen los cables en ambientes de lavado intenso. Con clasificación IP66 e IP69K, aseguran resistencia a la humedad y corrosión. Ayudan a mantener la integridad de los cables en entornos de alta presión y variaciones de temperatura.

arrow

Accesorios de Higiene y Seguridad

Los accesorios como kits de soporte sanitario y juntas de silicona FDA mejoran la accesibilidad y la limpieza. Los kits de soporte mantienen los gabinetes elevados, mientras que las juntas aseguran un sello hermético, previniendo la acumulación de contaminantes en entornos sanitarios.

arrow
Industry Image

Recursos

Folleto de alimentación y bebidas

...

Tendencias en Prácticas Sanitarias para la Industria de Alimentos y Bebidas

...

Seleccionando el gabinete apropiado para ambientes de lavado intensivo

...

Gabinetes de diseño higiénico


...

¡Estamos aquí para ayudarte!

Si tienes alguna pregunta, necesitas más información o estás listo para dar el siguiente paso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Completa el formulario a continuación y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo.


Preguntas Frecuentes sobre Gabinetes Eléctricos


El diseño debe garantizar superficies lisas y sin grietas, evitando la acumulación de suciedad. Además, debe favorecer un drenaje adecuado para facilitar la limpieza con productos químicos y asegurar que los sellos sean accesibles y fáciles de reemplazar.

La selección debe basarse en materiales resistentes como el acero inoxidable, clasificaciones IP adecuadas (IP66, IP69K) y la capacidad para soportar humedad y temperaturas extremas. También es crucial considerar la accesibilidad para mantenimiento y limpieza frecuente.

Es importante asegurar que los gabinetes se ubiquen en lugares con acceso adecuado para mantenimiento y limpieza. La instalación debe evitar riesgos de exposición a golpes o presiones y garantizar un drenaje eficiente y ventilación adecuada para prevenir la acumulación de humedad.

Se deben incorporar sistemas de climatización como acondicionadores de aire, ventiladores y deshumidificadores que sean resistentes a los procesos de lavado. Estos equipos ayudan a mantener la temperatura interna dentro de un rango adecuado y protegen los componentes eléctricos de la humedad.

El mantenimiento incluye la inspección regular de sellos, juntas y sistemas de drenaje. Los filtros de ventilación y los componentes de climatización deben limpiarse para asegurar un flujo de aire adecuado, evitando el sobrecalentamiento y asegurando la protección contra la humedad.

Los gabinetes deben instalarse de manera que no queden expuestos a superficies sucias. Usar accesorios como pies elevados mejora el acceso para la limpieza. Los sistemas de sellado deben evitar la entrada de agua y partículas durante las rutinas de lavado.

Deben contar con puertas removibles, bisagras reversibles y sistemas de acceso rápido a los componentes internos. Los materiales resistentes a productos químicos y sistemas de reemplazo fácil de sellos y filtros son clave para un mantenimiento eficiente.

Un diseño adecuado optimiza la limpieza y el mantenimiento, reduce tiempos de inactividad y previene fallos inesperados. Garantiza la protección del equipo eléctrico en ambientes exigentes, lo que mejora la durabilidad de los sistemas.

En áreas de lavado frecuente o alta humedad, se recomienda instalar gabinetes con sellos herméticos, materiales resistentes a la corrosión y sistemas de ventilación adecuados. Además, los gabinetes deben contar con protección térmica para evitar daños por condensación interna.

Puedes solicitar una cotización directamente a través de nuestro chat en línea o formulario de contacto. Uno de nuestros asesores especializados te contactará para resolver tus dudas y ayudarte a encontrar la solución más adecuada según tus necesidades.