Erfahren Sie, wie ein funktionales PXI Express-Chassis zusammengesetzt wird, um den Marktanforderungen nach mehr Datentransfer und Flexibilität gerecht zu werden.
Die offene Industrieplattform PXI Express (entwickelt von der PXI Systems Alliance) ist eine Anpassung der PXI-Plattform, die den PCI-Express-Bus und den Formfaktor CompactPCI Express verwendet. Hauptanwendungsgebiet ist eine breite Palette von leistungsstarken, PC-basierten Prüf- und Messanwendungen in Industrie, Forschung und Entwicklung. PXI Express, basierend auf der PC-Architektur, ist speziell für Mess- und Automatisierungssysteme mit hohen Anforderungen an Synchronisation und Flexibilität sowie die Skalierbarkeit von Messsystemen konzipiert.
In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr über:
- PXI Express und die Vorteile eines modularen Chassis-Ansatzes
- PXI-Express-Chassis, aufgebaut nach dem Baukastenprinzip für die Bereiche
- Mechanische Gehäuse
- Netzteil
- Kühlung
- Backplane
- PXI Express Chassis und seine Funktionsmodule
- PXI Express Clock Modul
- PCI Express Switch Modul
- PCI Express zu PCI Bridge Modul
- Bridge-Modul Trigger