En nVent, diseñamos y probamos nuestras soluciones de climatización para ofrecer máxima protección térmica en entornos de alta demanda. Nuestros productos garantizan un funcionamiento seguro y confiable que optimiza el rendimiento y extiende la vida útil de los equipos.
Diseñamos soluciones de ventilación y enfriamiento para disipar el calor en componentes sensibles, optimizando su vida útil y rendimiento.
Nuestros sistemas de climatización ofrecen fiabilidad en entornos de alta temperatura, polvo, humedad y ambientes corrosivos para asegurar la estabilidad de tus equipos.
Sistemas avanzados como aire acondicionado, intercambiadores de calor y enfriadores termoeléctricos, que mantienen un enfriamiento óptimo incluso ante cargas variables.
Equipos confiables para plantas de manufactura, telecomunicaciones, petróleo y gas, que aseguran la continuidad operativa de sistemas críticos.
El calor perjudicial para los equipos proviene de fuentes internas, como transformadores y servidores, o externas, como la radiación solar y los procesos industriales. Con el aumento de dispositivos más compactos y potentes, la gestión térmica se vuelve esencial para evitar tiempos de inactividad, reparaciones imprevistas y fallos críticos. El sobrecalentamiento afecta el rendimiento y la vida útil de los equipos electrónicos, provocando fallos, mayores costos y la pérdida de garantías.
Las soluciones de control térmico eficiente protegen los equipos eléctricos, optimizan su rendimiento y reducen la necesidad de mantenimiento. La implementación de equipos y servicios de climatización industrial asegura la continuidad operativa en sectores como manufactura, telecomunicaciones y energía, garantizando un funcionamiento confiable y seguro, incluso en condiciones exigentes.
Maximiza la vida útil de tus equipos con soluciones térmicas eficientes
Cada aplicación requiere una estrategia de refrigeración adaptada a su nivel de carga térmica y entorno operativo. Las soluciones de climatización nVent están especialmente diseñadas para ofrecer un rendimiento superior en entornos industriales desafiantes, protegiendo los equipos del calor excesivo, la humedad y la exposición a partículas contaminantes.
Refrigeración por circuito cerrado que recircula aire, protegiendo equipos en entornos con temperaturas extremas y con riesgo de contaminantes.
Refrigeración por bucle abierto que utiliza aire fresco del exterior, ideal para entornos con temperaturas moderadas y baja exposición a polvo o humedad.
Refrigeración pasiva por conducción térmica, adecuada para aplicaciones con baja carga térmica y donde la ventilación activa no es necesaria.
Maximiza la eficiencia y vida útil de tus equipos con soluciones térmicas industriales. Nuestro portafolio incluye más de 1,000 configuraciones estándar y más de 2,000 productos certificados, que brindan protección, continuidad operativa y reducción de costos por fallas térmicas.
Si tienes alguna pregunta, necesitas más información o estás listo para dar el siguiente paso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Completa el formulario a continuación y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo.
Es clave evaluar la carga térmica generada por los equipos, las condiciones ambientales (temperatura, humedad, polvo) y el tamaño del gabinete. También debes considerar la eficiencia energética y el mantenimiento requerido.
Si los equipos dentro del gabinete generan calor significativo o si el entorno tiene altas temperaturas, humedad o polvo, es probable que necesites un sistema de climatización para evitar sobrecalentamiento y fallos.
Las opciones incluyen ventiladores con filtro, intercambiadores de calor, enfriadores termoeléctricos, aire acondicionado y chillers industriales. Cada uno se adapta a diferentes niveles de carga térmica y condiciones ambientales.
Un intercambiador de calor transfiere el calor del interior del gabinete al exterior mediante un circuito cerrado, sin necesidad de refrigerantes. Es ideal para entornos con cargas térmicas moderadas y condiciones ambientales controladas.
Los enfriadores termoeléctricos son compactos, no requieren refrigerantes ni partes móviles, y son ideales para aplicaciones con baja carga térmica o espacios reducidos. Además, no necesitan mantenimiento frecuente.
El polvo y la humedad pueden obstruir filtros, reducir la eficiencia de los sistemas y dañar los componentes internos. Por eso, es importante elegir sistemas diseñados para resistir estas condiciones, como los ventiladores con filtro o los intercambiadores de calor.
La carga térmica es la cantidad de calor que debe disiparse para mantener una temperatura adecuada en el gabinete. Se calcula considerando el calor generado por los equipos internos, la radiación solar y otros factores ambientales.
Selecciona el equipo adecuado para la carga térmica y el entorno, asegura un flujo de aire correcto dentro del gabinete y realiza mantenimiento preventivo, como limpieza de filtros y revisión de componentes.
Primero, verifica si hay obstrucciones en el flujo de aire o filtros sucios. Si el problema persiste, contacta a un especialista para revisar el sistema y evitar daños mayores en los equipos eléctricos.
Puedes contactar a nuestro equipo de expertos para recibir asesoría técnica, calcular la carga térmica de tu aplicación y encontrar la solución más adecuada para tus necesidades.