VERSATILE

Les baies outdoor de SCHROFF peuvent être utilisées pour diverses applications, que ce soit pour la CBTC, ou encore le contrôle des trains ou des quais.

Les plates-formes de baie outdoor polyvalentes offrent des caractéristiques et des capacités pour répondre à vos besoins spécifiques. Grâce à elles vous pourrez prolonger le cycle de vie de votre application, en assurer la sécurité et la fiabilité ainsi que réduire les frais d’exploitation affectant le coût total de possession sur la durée de vie de votre application.

QUALITÉ CERTIFIÉE

La baie outdoor Modular garantit le bon fonctionnement et la fiabilité des composants électroniques sensibles dans les environnements extérieurs.

La baie outdoor Modular a notamment été remaniée en tenant compte des certifications applicables au marché ferroviaire. Elle est ainsi une solution idéale pour les applications ferroviaires en bordure de voie:

Certification Description
CEI 61969-3 et NF EN 50125-3 Protection contre les conditions environnementales
NF EN 50125-3 Chocs et vibrations (1 à 3 m du rail)
NF EN 60529 Protection contre les contacts accidentels jusqu’à IP55
CEI 61587-2 et CEI 61969-3 Résistance sismique jusqu’à Bellcore zone 4
NF EN 50125-1/-3 Résistance au vent (180 km/h)
NF EN 1627 et NF EN 1630 Protection contre le vandalisme
NF EN 50121 et CEI 61969-2 Dimensions de coordination
CEI 60068-2-75, CEI 62262 et IK 10 Essais de choc/au marteau

TÉLÉCHARGEMENTS

EN TOUT POINT IMPRESSIONNANTE

La nouvelle baie outdoor Modular répond non seulement aux certifications applicables au marché ferroviaire, mais vous fait bénéficier d’avantages fonctionnels supplémentaires:

  • Options de gestion thermique: conception à double paroi équipée d’un refroidissement par ventilateur actif direct avec commande MLI et thermostat ou refroidissement via climatiseur
  • Construction en aluminium robuste, légère et résistante à la corrosion avec blocs d’angle intégrés pour assurer l’intégrité structurelle
  • Pièces d’habillage, charnières et boutons-verrous remaniés offrent une protection accrue contre le vandalisme
  • Dimensions flexibles, large gamme d’accessoires et compatibilité avec les accessoires de baies 19”
  • Accès à la baie de tous les côtés pour une maintenance facile

GAMME DE PRODUITS

Robustes, fonctionnels et certifiés

  • UNIBODY

    Coffret intérieur avec pièces d’habillage extérieur amovibles

    Corps en aluminium

    Baie outdoor à caractéristiques intermédiaires

    Fixation murale ou sur poteau

    Accessibilité par l’avant

    Corps à double paroi en aluminium

    Refroidissement via convection naturelle, ventilateur ou échangeur thermique

  • MODULAR

    Spécifiquement certifiée pour les applications ferroviaires en bordure de voie

    Cadre en profilé d’aluminium

    Amovible, habillage double paroi

    Flexible en termes de conception et de dimensions

    Pour les exigences élevées en matière de gestion thermique

    Accessible de tous côtés

  • COMLINE

    Pour diverses applications dans les domaines de l’industrie, du transport et des communications

    Construction légère en aluminium

    Baie à paroi simple

    Accessibilité par l’avant et l’arrière