Ogrzewanie elektryczne w Polsce zaczyna być postrzegane jako korzystny sposób na wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Od 22 kwietnia 2024 roku, elektryczne ogrzewanie podłogowe kwalifikuje się do dofinansowania w ramach programu “Czyste Powietrze” do wysokości 13 900 zł. Jest to odpowiedni moment, aby przeanalizować, jak działa i wybrać odpowiednie rozwiązanie.
Zalety elektrycznego ogrzewania podłogowego:
• Poprawnie zamontowany system ogrzewania jest niezawodny i może być uruchamiany w dowolnym momencie, na przykład podczas chłodniejszych dni poza głównym sezonem grzewczym.
• Ogrzewanie podłogowe jest całkowicie ukryte, nie wymaga czyszczenia ani konserwacji, co więcej, przyczynia się do szybszego wysychania podłogi.
• Inteligentny sterownik, zarządzany za pomocą aplikacji, pomoże zoptymalizować zużycie energii elektrycznej.
Łatwość montażu i komfort użytkowania dzięki macie grzejnej nVent RAYCHEM
Mata grzejna nVent RAYCHEM QuickNet jest uznawana za jeden z najbardziej wszechstronnych produktów w branży ogrzewania podłogowego, zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Jej uniwersalność sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w nowych budynkach, gdzie priorytetem jest szybkość i łatwość montażu, jak również w projektach renowacyjnych, gdzie kluczowe jest zachowanie istniejącej struktury podłogi.
1. Nie zajmuje miejsca
Za sprawą swojej małej grubości wynoszącej zaledwie 3 mm, mata grzejna może być umieszczana bezpośrednio w warstwie kleju do płytek, co nie powoduje podwyższenia poziomu podłogi. Instalacja jest na tyle prosta, że można ją przeprowadzić niemalże w ostatniej chwili.
2. Prosty, intuicyjny montaż
Samoprzylepna mata grzewcza charakteryzuje się prostotą instalacji - wystarczy ją rozwinąć i umieścić na docelowej powierzchni ogrzewania, a mata przylegnie do podłoża. Przyczepność jest na tyle delikatna, że pozwala na ewentualne korekty, jednocześnie będąc wystarczająco mocną, aby mata nie przemieszczała się podczas układania płytek.
Dzięki unikalnej, wielowarstwowej konstrukcji samoprzylepnej maty
nVent RAYCHEM QuickNet, przewód grzewczy można łatwo wyjąć, aby ominąć przeszkodę, a następnie użyć wyciętych części maty do stabilizacji przewodu grzejnego.
O czym pamiętać przy montażu elektrycznej maty grzejnej?
Podczas instalacji elektrycznej maty grzejnej warto pamiętać o kilku ważnych aspektach:
• Izolacja podłoża jest kluczowa, aby w pełni cieszyć się komfortem ciepłej podłogi.
• W przypadku braku możliwości docieplenia podłogi, zaleca się wybór maty
nVent RAYCHEM QuickNet o mocy
160 W/m², która szybciej osiągnie żądaną temperaturę.
• Maty o mocy 90 W/m² są przeznaczone do stosowania na podłogach, które są już dobrze zaizolowane.
Pamiętanie o tych zasadach zapewni efektywność systemu ogrzewania i długotrwały komfort użytkowania.
Czy mata grzejna o większej mocy będzie droższa w eksploatacji?
Nie. Mata
nVent RAYCHEM QuickNet o mocy
160 W/m² będzie się szybciej nagrzewać, co oznacza, że będzie pracować relatywnie krócej niż mata o mocy
90 W/m². Koszty eksploatacji pozostaną jednak na tym samym poziomie. Dlatego też w większości przypadków zalecamy wybór mat o wyższej mocy grzewczej. Istotny wpływ na ograniczenie kosztów zużycia energii systemu będzie miała izolacja, która zapobiega utracie ciepła w dół podłogi.
Sterowanie: Wygoda na wyciągnięcie ręki
Ogrzewanie podłogowe powinno być aktywowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby dostosować się do dynamicznie zmieniających się planów domowników i czasu, który spędzają w domu. Dzięki termostatowi nVent RAYCHEM SENZ-WIFI, zarządzanie systemem grzewczym staje się niezwykle proste i intuicyjne, umożliwiając kontrolę za pomocą aplikacji na smartfonie. To rozwiązanie zapewnia nie tylko wygodę, ale także efektywność energetyczną, dostosowując działanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Zalety termostatu do maty grzejnej nVent RAYCHEM SENZ-WIFI:

Termostat
nVent RAYCHEM SENZ-WIFI to zaawansowane urządzenie, które oferuje szereg korzyści dla każdego systemu ogrzewania podłogowego:
• Zaawansowane sterowanie: Możliwość zarządzania nawet 32 pomieszczeniami za pomocą jednej aplikacji, co jest idealne dla różnorodnych przestrzeni takich jak biuro, dom czy działka.
• Programowanie czasowe: Termostat może precyzyjnie nagrzać podłogę na ustaloną godzinę, zapewniając ciepło, kiedy jest to najbardziej potrzebne.
• Bezpieczeństwo dzieci: Możliwość wprowadzenia blokady z kodem dostępu, aby zapobiec niepożądanemu dostępowi dzieci.
• Energooszczędność: Wbudowane algorytmy pozwalają na oszczędność energii do 25%, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.
• Kontrola zużycia: Pełna kontrola nad zużyciem energii elektrycznej, co umożliwia lepsze zarządzanie kosztami.
• Inteligentne wykrywanie: System wykrywa otwarcie okna i szybki spadek temperatury, automatycznie wyłączając ogrzewanie, ale jednocześnie utrzymując minimalną ustawioną temperaturę.
• Uniwersalność: Termostat jest kompatybilny z wszystkimi popularnymi ramkami dostępnymi na rynku, co ułatwia instalację i integrację z istniejącym wyposażeniem.
Dzięki tym funkcjom termostat
nVent RAYCHEM SENZ-WIFI jest nie tylko wygodny i intuicyjny w obsłudze, ale także przyczynia się do podniesienia efektywności energetycznej domu.

Teraz termostat
nVent RAYCHEM SENZ WIFI może być sterowany głosem – jest kompatybilny z systemami inteligentnego domu
Amazon Alexa® oraz
Google Assistant®. Termostat posiada też opcję zdalnego sterowania systemem ogrzewania przez bezpłatną
aplikację SENZ-WIFI na urządzenia mobilne.
Aplikacja SENZ WIFI może dynamicznie zarządzać temperaturą we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach optymalizując zużycie energii. Inteligentna aplikacja pozwala również obserwować statystyki pracy i wydajności systemu i w rezultacie kontrolować zużycie energii.
Termostat SENZ WIFI to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą:
• Zapewnić sobie komfort cieplny w swoim domu
• Oszczędzać energię
• Mieć pełną kontrolę nad systemem ogrzewania
• Sterować ogrzewaniem z dowolnego miejsca na świecie
Instalacja ogrzewania podłogowego nigdy nie była łatwiejsza
Zarejestruj się na
installPRO360.com i odkryj, jak szybko i sprawnie możesz przygotować kompletną dokumentację dla projektu ogrzewania podłogowego nVent RAYCHEM. Wystarczy dodać logo Twojej firmy w panelu użytkownika, a zostanie ono automatycznie dołączone do wszystkich dokumentów, które przygotujesz.
Funkcje dostępne w aplikacji InstallPRO360
1. Kreator projektów z rekomendacjami najlepszych rozwiązań.
2. Eksport dokumentacji w mgnieniu oka:
• Zestawienie materiałowe – wyślij je e-mailem i zamów potrzebne produkty
• Aktualne informacje o projekcie w trakcie realizacji.
3. Podczas montażu – dodawaj zdjęcia z telefonu i zapisuj wyniki pomiarów bezpośrednio w aplikacji.
4. Finalizacja i przekazanie instalacji – zakończ projekt, wydrukuj protokół oraz dokumenty gwarancyjne. W razie błędu – możesz łatwo edytować dane
W każdej chwili możesz skorzystać z naszej pomocy technicznej. Wystarczy kliknąć przycisk pomocy na stronie głównej, aby skontaktować się z naszymi ekspertami, którzy z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania.