Intuicyjne sterowanie: komfort na wyciągnięcie ręki

Nasza idealna łazienka stanie się nowoczesna, gdy wyposażymy ją w inteligentne instalacje, takie jak ogrzewanie podłogowe.

System ogrzewania podłogowego musi działać przede wszystkim wtedy, kiedy jest potrzebny, a wyłączać się, gdy nikogo nie ma w domu.

Teoretycznie mamy stały harmonogram tygodnia, jednak nasze plany zmieniają się dynamicznie, a w sezonie wakacyjnym często podejmujemy spontaniczne decyzje, które błyskawicznie zmieniają nasze plany i w konsekwencji czas spędzony w domu.
Systemem ogrzewania podłogowego możesz zarządzać nie wstając z kanapy! Aplikacja zainstalowana na Twoim urządzeniu mobilnym umożliwia odpowiednie sterowanie pracą systemu w przypadku, gdy planujesz wrócić do domu później niż zwykle. Pozwala także utrzymać kontrolę nad systemem zainstalowanym w domku letniskowym, by ciepła podłoga cieszyła Cię w chłodne wieczory i poranki, zaś na okres letni zaleca się wyłączenie systemu.

nVent RAYCHEM SENZ-WIFI: Inteligentny termostat dla Ciebie 

Termostat RAYCHEM SENZ WIFI łączy nowoczesne wzornictwo z uproszczoną obsługą systemu ogrzewania podłogowego. Jest wyposażony w ekran dotykowego przewijania oraz łączność WIFI. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na uzyskanie pełnej kontroli nad systemem w każdym momencie poprzez bezpłatną aplikację zainstalowaną na smartfonie lub tablecie.

 

Główne zalety termostatu SENZ WIFI:

Kontrola do 32 pomieszczeń: Użytkownik może sterować ogrzewaniem w wielu pomieszczeniach jednocześnie za pomocą jednej aplikacji.
Programowanie czasowe: Termostat może automatycznie nagrzewać podłogę do żądanej temperatury o określonej godzinie.
Blokada przed dziećmi: Urządzenie można zabezpieczyć kodem, aby uniemożliwić dzieciom dostęp do ustawień.
Oszczędność energii: Termostat wykorzystuje energooszczędne algorytmy, które pozwalają zaoszczędzić nawet do 25% energii.
Pełna kontrola zużycia energii: Aplikacja SENZ WIFI umożliwia monitorowanie zużycia energii i optymalizację pracy systemu.
Wykrywanie otwartych okien: Termostat automatycznie wyłącza ogrzewanie, gdy wykryje otwarte okno, co zapobiega marnowaniu energii.
Kompatybilność z systemami inteligentnego domu: Termostat można sterować głosem za pomocą Amazon Alexa® lub Google Assistant®.
Zdalne sterowanie: Aplikacja SENZ WIFI umożliwia zdalne sterowanie systemem ogrzewania z dowolnego miejsca na świecie.

SENZ_20WIFI.png
Teraz termostat nVent RAYCHEM SENZ WIFI może być sterowany głosem – jest kompatybilny z systemami inteligentnego domu Amazon Alexa® oraz Google Assistant®. Termostat posiada też opcję zdalnego sterowania systemem ogrzewania przez bezpłatną aplikację SENZ-WIFI na urządzenia mobilne.

Aplikacja SENZ WIFI może dynamicznie zarządzać temperaturą we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach optymalizując zużycie energii. Inteligentna aplikacja pozwala również obserwować statystyki pracy i wydajności systemu i w rezultacie kontrolować zużycie energii.

Termostat SENZ WIFI to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą:

• Zapewnić sobie komfort cieplny w swoim domu
• Oszczędzać energię
• Mieć pełną kontrolę nad systemem ogrzewania
• Sterować ogrzewaniem z dowolnego miejsca na świecie

Jeśli szukasz inteligentnego termostatu, który zapewni Ci komfort i wygodę, SENZ WIFI jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Masz pytania? Skontaktuj się z ekspertem nVent RAYCHEM!