Prawdopodobnie każdy, kto mieszka w domu jednorodzinnym, zetknął się z koniecznością odśnieżania podjazdu lub otwierania przymarzniętej bramy w sytuacji, kiedy czas jest na wagę złota. Ale przecież podjazd może odśnieżyć się sam - i to dosłownie!

Elektryczny system ogrzewania powierzchni zewnętrznych to niezwykle efektywny sposób na utrzymanie nawierzchni chodników, podjazdów i przejść w stanie, który gwarantuje swobodne i bezpieczne przemieszczanie się. Dzięki temu rozwiązaniu, niezależnie od warunków atmosferycznych, powierzchnie te pozostają wolne od śniegu i lodu, co znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie. To nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo - ryzyko poślizgnięcia się i upadku jest znacznie zredukowane.
• Dostęp do nieruchomości niezależnie od warunków pogodowych
• Drogi samoczynnie się odśnieżają - system wyklucza potrzebę ręcznego odśnieżania
• System eliminuje oblodzenie - zapobiega wypadkom pieszym i komunikacyjnym
System jest aktywny tylko podczas opadów śniegu. Dzięki zastosowaniu inteligentnego sterownika, system grzewczy uruchamia się, tylko wtedy gdy temperatura spada poniżej ustawionej wartości, i gdy jednocześnie występują opady atmosferyczne.
W Polsce, system o mocy 300 W/m² będzie funkcjonował średnio przez około 150 godzin rocznie - tyle wynosi średnia liczba godzin opadów śniegu w naszej szerokości geograficznej, a w ostatnich latach ta liczba jeszcze spadła.
Elektryczny systemy grzewcze to gwarancja bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego. Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system przeciwoblodzeniowy zapewnia ograniczenie kosztów napraw uszkodzeń nawierzchni spowodowanych działaniem zamarzającej wody, oszczędność energii i czasu na usuwanie oblodzenia, a także ochronę środowiska, poprzez eliminację konieczności stosowania substancji do rozmrażania.
Instalując system ogrzewania podjazdu i chodnika wokół domu, zyskujesz wiele korzyści. Twoje nawierzchnie pozostaną wolne od śniegu i lodu, a to ułatwia Ci codzienne funkcjonowanie i zwiększy bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. System zapewnia nieprzerwany i stały dostęp do nieruchomości oraz eliminuje wątpliwie przyjemną czynność ręcznego odśnieżania. Czas, który zyskujesz, będziesz mógł spędzić tak, jak lubisz najbardziej!