Komfort i oszczędność w jednym

Dlaczego warto zainwestować w elektryczne ogrzewanie podłogowe?

Gdy nasze stopy są zimne, całe nasze ciało odczuwa dojmujący chłód... Przyjemnie ciepła podłoga szybko poprawia samopoczucie zapewniając komfort cieplny. Elektryczne ogrzewanie podłogowe to system zintegrowany z posadzką, który można idealnie dostosować do rozkładu dnia domowników. Niewidoczny i oszczędny dzięki inteligentnym sterownikom, działa tylko wtedy gdy jest potrzebny.

Wyobraź sobie dom, w którym zawsze panuje przyjemny klimat, a stopy zatapiają się w kojącej miękkości ciepłej podłogi. To właśnie oferuje inteligentny system ogrzewania podłogowego nVent RAYCHEM – komfort termiczny dostosowany do Twoich potrzeb.

Tek-HeatRad-Man.pngWzrost komfortu przy ograniczeniu kosztów ogrzewania

Ogrzewanie podłogowe podnosi komfort zmniejszając wydatki na ogrzewanie

Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest układane blisko powierzchni podłogi i szybko nagrzewa pomieszczenie. Dzięki stałemu przekazywaniu ciepła przez podłogę możliwe jest obniżenie nastawy termostatu o dwa stopnie, bez jakiejkolwiek utraty komfortu lub odczuwanego ciepła. Jest to doskonały system zapewniający kompleksowe ogrzewanie pomieszczeń lub uzupełniający istniejące systemy ogrzewania. Wiosną lub jesienią, możesz wyłączyć centralne ogrzewanie, a podłogi w Twoim domu pozostaną przyjemnie ciepłe.

Zdrowe i bezpieczne ogrzewanie

Sucha podłoga: bardziej higieniczna i łatwiejsza w utrzymaniu

Elektryczne ogrzewanie podłogowe powoduje mniejsze ruchy konwekcyjne, czyli mniej kurzu unosi się w powietrzu. Mokre podłogi wysychają znacznie szybciej, co zmniejsza ryzyko rozwoju roztoczy oraz wystąpienia nieprzyjemnych zapachów. Suchą podłogę łatwiej jest utrzymać w czystości. Cechy te sprawiają, że ogrzewanie jest zalecane szczególnie dla alergików.

Ciepła podłoga zawsze, kiedy jest potrzebna

Ogrzewanie elektryczne, umieszczone tuż pod powierzchnią posadzki nagrzewa się bardzo szybko - w niektórych pomieszczeniach nawet w ciągu 30 min. Można ten proces przyspieszyć używając odpowiedniej funkcji termostatu.

System prosty w montażu i odpowiedni do wszystkich typów podłóg

Inteligentne ogrzewanie podłogowe może być układane pod każdym rodzajem posadzki. Nie zabiera przestrzeni, pozwala na dowolne i swobodne ustawienie mebli.

W domu czy biurze inteligentne rozwiązania ogrzewania podłogowego RAYCHEM zapewniają ciepłą podłogę i przyjemną temperaturę w pomieszczeniu. Nasze systemy mogą być instalowane pod wszystkimi rodzajami posadzek takimi jak płytki ceramiczne, kamień naturalny, drewno, wykładziny z tworzyw sztucznych oraz wykładziny dywanowe.

Bezawaryjne i łatwe w montażu

Systemy grzejne RAYCHEM przeznaczone są do montażu bezpośrednio na istniejących podłożach (drewno, płyta OSB, beton, itp.), pozwala to na uniknięcie demontażu istniejącej podłogi.

Maty grzejne QuickNet mają tylko 3 mm grubości i są montowane bezpośrednio w kleju do płytek więc nie podnoszą poziomu podłogi. System samoregulujący nVent RAYCHEM T2Red i Reflecta ma zaledwie 13 mm grubości.

TermostatySENZ_20WIFI.png

Precyzyjne sterowanie zapewni pełen komfort i oszczędność energii

Zastosowanie inteligentnych sterowników pozwala na ustawienie różnych temperatur w osobnych pomieszczeniach. Inny komfort cieplny jest wymagany w pokoju dziennym, a inny w sypialni czy łazience.

Termostaty nVent RAYCHEM SENZ WIFI mogą być kontrolowane zdalnie za pomocą aplikacji na smartfon/tablet, a to jeszcze bardziej podnosi komfort użytkowania.


Masz pytania? Skontaktuj się z ekspertem nVent RAYCHEM!